Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
40 to 4 000 FAU
0 to 60 g/L suspended solids
0 to 10 OD -
Temperatura del proceso
Temperatura de proceso: –20 a 85 °C (–4 a 185 °F)
Temperatura ambiente: –20 a 60 °C (–4 a 140 °F) -
Presión de proceso
0.5 to 4.5 bar (7.3 to 65.3 psi) absolute
Ámbito de aplicación
Turbimax CUS50D es un sensor inteligente que permite un funcionamiento sin supervisión en una amplia gama de aplicaciones de aguas residuales y procesos industriales. Su principio de absorción permite la calibración a un punto. Elija entre los diferentes modelos de analítica integrada para adaptar el sensor a su aplicación específica. Con la tecnología digital Memosens, Turbimax CUS50D combina una máxima integridad de procesos y datos con una fácil utilización. Resiste la corrosión y permite la calibración de laboratorio.
Turbimax CUS50D mide la turbidez, los sólidos en suspensión y la absorción en:
Aguas residuales y fluidos de servicio industriales:
- Medición de contenido en sólidos en lodo de aguas residuales y procesos
- Dosificación de agentes floculantes mediante la medición de absorción
- Medición de concentraciones de productos lácteos en aguas residualesProductos de proceso:
Medición de concentraciones de productos de proceso, p. ej. dióxido de titanioProductos altamente absorbentes:
Medición de concentraciones en productos muy oscuros, p. ej. en el 4º paso de limpieza de plantas de tratamiento de aguas residuales
Ventajas
Alto nivel de precisión y repetibilidad para obtener mediciones estables, en el rango de medición de turbidez media y alta.
Tiene una gran resistencia química y requiere poco mantenimiento: el cuerpo del sensor consiste completamente de un derivado del teflón que repele la suciedad.
La versión en plástico robusto del sensor está diseñada para utilizarse en productos corrosivos o agua salada.
Puesta en marcha fácil y rápida: el sensor viene precalibrado, incluye varios modelos
de aplicación y puede ajustarse fácilmente mediante la calibración a un punto.El modo automático para lodo selecciona de forma independiente la trayectoria de señal más adecuada para cada tipo de lodo.
Perfecta adaptación al proceso: rápido posicionamiento del sensor con una gran variedad de portasondas Endress+Hauser.
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Turbimax CUS50D
Versión en español - 01/2026
Sensor de absorción para mediciones de turbidez y contenido de materia sólida
EN ES 14/01/2026Idioma:
Español
Versión:
14/01/2026
Tamaño del archivo:
965.8 KB
Nombre del archivo:
BA01846CES_0524-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Turbimax CUS50D
Sensor de absorción para mediciones de turbidez y contenido de materia sólida
EN ES 27/11/2025Idioma:
Español
Versión:
27/11/2025
Tamaño del archivo:
716 KB
Nombre del archivo:
TI01395CES_0625-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Turbimax CUS50D
Sensor de absorción para mediciones de turbidez y contenido de materia sólida
EN ES 14/01/2026Idioma:
Español
Versión:
14/01/2026
Tamaño del archivo:
965.8 KB
Nombre del archivo:
BA01846CES_0524-00.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Endress+Hauser 水質分析計ファミリ
ラインナップと事例
Idioma:
Japonés
Versión:
23/03/2017
Tamaño del archivo:
34.8 MB
Nombre del archivo:
FA00007CJA_2022_Endress Hauser liquid analysis family.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Idioma:
Alemán
Versión:
02/02/2026
Tamaño del archivo:
4.3 MB
Nombre del archivo:
FA00007C_DE_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Idioma:
Inglés
Versión:
02/02/2026
Tamaño del archivo:
4.2 MB
Nombre del archivo:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Varios
Product family: Absorbance, Cell growth, Isemax, Liquiport, Liquistation M, Memosens, New analyzer platform, OxyMax W, Spectrometer, Turbidity and total suspended solids, Turbimax, UV
Product root: CA80AL-, CA80AM-, CA80COD-, CA80CR-, CA80FE-, CA80HA-, CA80NO-, CA80PH-, CA80SI-, CA80TN-, CA80TP-, CAS40D-, CAS80E-,
COS22E-, COS41-, COS51E-, COS61-, COS61D-, COS81E-, CSF48-, CSP44-, CUS50D-, CUS51D-, CUS52D-, OUSAF11-, OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22
-, OUSAF46-, OUSBT66-, OUSTF10-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: T-Standard
Approval number: ЕАЭС KZ 7500525.13.12.00620Idioma:
Ruso
Versión:
27/03/2025
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
EAC KZ 7500525.13.12.00620.pdf
-
-
-
Varios
Product family: Absorbance, Cell growth, Isemax, Liquiport, Liquistation M, Memosens, New analyzer platform, OxyMax W, Spectrometer, Turbidity and total suspended solids, Turbimax, UV
Product root: CA80AL-, CA80AM-, CA80COD-, CA80CR-, CA80FE-, CA80HA-, CA80NO-, CA80PH-, CA80SI-, CA80TN-, CA80TP-, CAS40D-, CAS80E-,
COS22E-, COS41-, COS51E-, COS61-, COS61D-, COS81E-, CSF48-, CSP44-, CUS50D-, CUS51D-, CUS52D-, OUSAF11-, OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22
-, OUSAF46-, OUSBT66-, OUSTF10-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: T-Standard
Approval number: ЕАЭС KZ 7500525.13.12.00638Idioma:
Ruso
Versión:
11/02/2025
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
EAC KZ 7500525.13.12.00638.pdf
-
-
-
Aplicaciones marinas
Product family: InduMax P, Memosens, Turbimax
Product root: CFS51-, CLS21E-, CLS50D-, CPF81E-, CPS11E-, CPS12E-, CUS50D-, CUS52D-
Region: China
Approval agency: CCSIdioma:
Chino
Versión:
19/12/2025
Tamaño del archivo:
409 KB
Nombre del archivo:
HB25PTB00027_Cert_T01_1767712027353.pdf
-