Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Analizadores de nutrientes en agua y aguas residuales

Productos para el análisis de alta precisión de amonio, nitrato, nitrito, fosfato y fósforo total

Los analizadores y sensores de nutrientes para amonio, nitrato y fosfato en agua y aguas residuales
20 Productos
Ordenar por:
Filtrar

Analizadores y sensores de nutrientes

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Acerca de los analizadores y sensores de nutrientes

Los analizadores y sensores de nutrientes controlan las salidas de las plantas de tratamiento de aguas residuales para garantizar el cumplimiento de las normativas y minimizar los índices de descarga. Ayudan a optimizar el control de la aireación y la dosificación de precipitante durante el tratamiento biológico de aguas residuales y monitorizan los procesos de desnitrificación para darle apoyo en el suministro de agua para consumo, mineral y de proceso. Para descubrir más acerca de nuestros analizadores colorimétricos, sensores ópticos y electrodos de ion selectivos para el análisis de nutrientes, haga clic en el botón siguiente.

Cómo seleccionar analizadores y sensores de nutrientes

Los analizadores y sensores de nutrientes se utilizan en la industria del agua y de las aguas residuales. Su selección depende de la aplicación. Elija sensores para nitrato y amonio en los que se requiere una medición rápida de tendencias para conseguir el control de proceso preciso y oportuno. Seleccione analizadores colorimétricos para amonio, nitrato, fosfato y fósforo total cuando se necesite el análisis de alta precisión de puntos de control críticos para cumplir con los valores de alarma estipulados por los organismos competentes para agua.

Análisis de nutrientes con analizadores colorimétricos

Los reactivos se añaden a la muestra de agua a fin de "colorear" el nutriente que se analiza. La intensidad del color se mide entonces fotométricamente, que se basa en el hecho de que los nutrientes absorben la luz de una longitud de onda específica. La absorción es proporcional a la concentración del nutriente coloreado, que se determina utilizando las curvas de calibración predeterminadas. Algunos nutrientes no se encuentran en la fase química correcta para proporcionar una reacción de color, se deben preparar añadiendo un reactivo digestor a una temperatura elevada.

Análisis de nutrientes con sensores ópticos

Este método se basa en el hecho que los iones de nitrato absorben la luz UV en el rango de aproximadamente 190 a 230 nm. La luz ultravioleta de una lámpara de destello se transmite a través del producto. El haz se divide y dirige a dos receptores con filtros. Uno determina la intensidad de la luz en la longitud de onda de medición y el otro en la longitud de onda de referencia. La relación entre ambas mediciones se utiliza como el resultado de la medición y se convierte a la concentración de nitrato mediante una curva de calibración predeterminada.

Análisis de nutrientes con sensores de ion selectivos (ISE)

La parte esencial del electrodo ion selectivo es una membrana selectiva con respecto al ión medido. Es una membrana que se ha provisto con una distribución de ionóforos que facilitan la "migración" selectiva de iones hacia el interior del electrodo. Facilitan la "migración" selectiva de los iones hacia el interior de los electrodos ISE. Este cambio de carga genera un potencial electroquímico. Este potencial se mide con respecto a un electrodo de referencia con un potencial constante. Es proporcional a la concentración de iones y no se ve afectado por el color y turbidez del producto.

Ventajas

  • Nuestros analizadores y sensores de nutrientes cumplen todos los requisitos desde una rápida medición en línea hasta cumplimiento de las normativas de análisis en línea.
  • Nuestros analizadores utilizan métodos colorimétricos estándar comparables a mediciones de laboratorio:
    - Reactivos de amoníaco: método azul de indofenol
    - Reactivos de fosfato: método azul de molibdeno o método de vanadato-molibdato (amarillo)
    - Reactivos de nitrito: método de naftilamina
  • Todos los reactivos se suministran listos para preparar, para garantizar una suficiente vida de almacenamiento. Se suministran completos con las hojas de datos de seguridad del material requeridas (MSDS).
  • Nuestros sistemas de acondicionamiento de muestra garantizan la preparación de muestras fiables en todas las etapas del tratamiento de aguas residuales. Presentan retrolavado con aire, agua o limpiador.
  • Con nuestros analizadores CA80 Liquiline System se pueden conectar hasta cuatro sensores Memosens adicionales para obtener una visión general del proceso más detallada sin la necesidad de equipos de medición adicionales.