Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
0 a 80 mg/l CaCO3
0 a 80 mg/l con función de disolución hasta un máximo de 16 a 1.600 mg/l CaCO3 -
Temperatura del proceso
4 a 40 °C (39 a 104 °F)
-
Presión de proceso
Despresurizado
Ámbito de aplicación
El sistema Liquiline CA80HA ofrece un análisis en línea preciso de la dureza del agua potable y del agua de proceso. Le ayuda a optimizar el control de los procesos de ablandamiento del agua en aplicaciones de agua potable y el módulo de dilución opcional permite realizar mediciones de la dureza del agua con una concentración de hasta 1600 mg/l. La calibración y limpieza automáticas del analizador y su bajo consumo de reactivos reducen los costes operativos, mientras que los diagnósticos avanzados con acceso remoto garantizan una seguridad constante del proceso.
Liquiline System CA80HA le ayuda a monitorizar la dureza total del agua:
Para clasificar la dureza del agua en el agua potable
Para garantizar la calidad del agua de proceso en plantas de producción
Para controlar el agua de proceso, por ejemplo en plantas de agua pura y ultrapura o de desalinización, que requieran un límite de detección más bajo, consulte el analizador de bajo rango Liquiline System CA82HA.
Ventajas
El analizador de dureza del agua utiliza el método colorimétrico de la ftalina violeta, lo que permite la comparación directa con los resultados de laboratorio.
Puesta en marcha rápida con "plug and play" gracias a la tecnología Memosens y un manejo intuitivo
Reduce los costes de funcionamiento gracias a una calibración y una limpieza automáticas, un bajo consumo de recursos y una alta durabilidad de los recursos con un módulo de refrigeración opcional
Actualización de funcionalidades fácil a una estación de medición completa, añadiendo módulos y conectando los sensores Memosens.
Función de diagnóstico avanzado con acceso remoto para una mayor seguridad de proceso
Mantenimiento fácil y sin necesidad de usar herramientas
Conectividad Drive: El módulo Liquiline Edge CYY7 transfiere datos de proceso a Netilion, independientemente del bus de campo. Esto permite una supervisión remota y el uso de servicios IIoT. Está disponible en productos nuevos o como actualización para plataformas Liquiline ya instaladas
Vídeos
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
Principio de medida
Colorimétrico
-
Característica
Analizador de procesos para dureza en soluciones acuosas
Cumple con el principio de medición colorimétrica estándar, método púrpura de ftaleína -
Tamaño
Caja (versión abierta):
793 × 530 × 417 mm
31,22 × 20,87 × 16,42 in
Caja (versión cerrada):
793 × 530 × 463 mm
31,22 × 20,87 × 18,23 in
Caja con base:
1.723 × 530 × 463 mm
67,83 × 20,87 × 18,23 in -
Diseño
Diseño abierto, armario y caja vertical
De altas prestaciones: plástico ASA-PC, soporte adicional de acero recubierto -
Temperatura del proceso
4 a 40 °C (39 a 104 °F)
-
Temperatura ambiente
5 a 40 °C (41 a 104 °F)
-
Presión de proceso
Despresurizado
-
Velocidad del caudal de la muestra
Mín. 5 ml/min (0,17 fl oz/min)
-
Uniformidad de las muestras
Bajo contenido en sólidos (<50 NTU), acuosas homogéneas
-
Aplicación
Monitorización de la dureza total en las entradas a los sistemas de ósmosis inversa, después de los sistemas de intercambio de iones
Monitorización de la preparación del agua en procesos y del agua para consumo -
Fuente de alimentación
100 a 120 VCA / 200 a 240 VCA ±10 %
24 VCC ±10 %
50 ±1 o 60 ±1,2 Hz -
Salida / comunicación
2 0/4 a 20 mA
Webserver, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP -
Entrada
1 o 2 canales de medición
1 a 4 entradas de sensor digital para sensores con protocolo Memosens (opcional) -
Rango de medición
0 a 80 mg/l CaCO3
0 a 80 mg/l con función de disolución hasta un máximo de 16 a 1.600 mg/l CaCO3 -
Consumibles
Los reactivos y las soluciones estándar CY80HA, así como la solución de limpieza CY800, son necesarios para el funcionamiento
El mantenimiento periódico se lleva a cabo con los componentes del kit de mantenimiento CAV800
-
-
Información técnica (TI)
TI Liquiline System CA80HA
-
Información técnica (TI)
Versión en español - 05/2024New version available in EnglishAnalizador colorimétrico de dureza total
EN ES 23/05/202430/11/202213/07/202114/02/202020/03/2018Idioma:
Español
Versión:
23/05/2024
Tamaño del archivo:
4.3 MB
Nombre del archivo:
TI01352CES_0624-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Memosens
-
Manual de instrucciones (BA)
Versión en español - 05/2022New version available in EnglishEntradas de sensor con protocolo Memosens
EN ES 30/05/202228/02/2019Idioma:
Español
Versión:
30/05/2022
Tamaño del archivo:
3.4 MB
Nombre del archivo:
BA01245CES_0822-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Liquiline System CA80HA
-
Manual de instrucciones (BA)
Versión en español - 05/2024New version available in EnglishAnalizador colorimétrico de dureza total
EN ES 23/05/202430/11/202213/07/202113/01/202020/03/2018Idioma:
Español
Versión:
23/05/2024
Tamaño del archivo:
6 MB
Nombre del archivo:
BA01772CES_0624-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Liquiline System CA80HA
-
Instrucciones breves (KA)
Versión en español - 05/2021New version available in EnglishAnalizador colorimétrico de dureza total
EN ES 31/05/202116/12/201905/05/2017Idioma:
Español
Versión:
31/05/2021
Tamaño del archivo:
2.7 MB
Nombre del archivo:
KA01331CES_0321.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Liquiline System CA8x analyzer
-
Instrucciones de instalación (EA)
Versión en inglés - 08/2025New version available in EnglishCooling module
EN ES 20/08/2025Idioma:
Inglés
Versión:
20/08/2025
Tamaño del archivo:
2.6 MB
Nombre del archivo:
EA01688CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Module/Modules
-
Instrucciones de instalación (EA)
Versión en inglés - 07/2014New version available in EnglishFür erweiterte Funktionalität
For extended functionalityEN ES 07/07/201425/03/201331/12/2011Idioma:
Inglés
Versión:
07/07/2014
Tamaño del archivo:
2.4 MB
Nombre del archivo:
EA00008CA2_0314.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
-
Instrucciones de instalación (EA)
Versión en inglés - 11/2022New version available in EnglishModule 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN ES 28/11/2022Idioma:
Inglés
Versión:
28/11/2022
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Kit for analyzer CA8x: Valve
-
Instrucciones de instalación (EA)
Versión en inglés - 07/2025New version available in EnglishThis instruction applies to following spare part kit:
71218433 Kit CA8x: ValveEN ES 24/07/202509/05/2025Idioma:
Inglés
Versión:
24/07/2025
Tamaño del archivo:
2.1 MB
Nombre del archivo:
71231926 Anleitung Kit CA80 Ventil 2025-07.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
-
Instrucciones de instalación (EA)
Versión en inglés - 06/2025New version available in EnglishKits for Analyzer CA80: Engineering parts
EN ES 30/06/2025Idioma:
Inglés
Versión:
30/06/2025
Tamaño del archivo:
2.1 MB
Nombre del archivo:
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Kit manual for CAV800: Maintenance
-
Instrucciones de instalación (EA)
Versión en inglés - 05/2025New version available in EnglishKits for analyzer CA80: Maintenance kit CAV800
EN ES 09/05/2025Idioma:
Inglés
Versión:
09/05/2025
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
71223025 Anleitung Kits CAV800 Wartung 2025-05.pdf
-
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Dibujos CAD Dibujos CAD
- Dibujos CAD
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados