Memosens 2.0: tecnología de sensores de última generación
Aumente la seguridad de los procesos y manténgase conectado con la tecnología digital Memosens 2.0.
0 to 2.5 mg/l (ppm) CaCO3
LOD: 0.02 mg/L CaCO3
10 to 40 °C (50 to 104 °F)
2 to 6 bar (29 to 87 psi)
Comply with standard colorimetric measuring principle
El analizador Liquiline System CA82HA realiza análisis colorimétricos online de concentraciones bajas de dureza, con un límite de detección (LOD) de hasta 0,02 mg/l. Contribuye a mejorar la eficiencia operativa, por ejemplo, minimizando la formación de depósitos en los intercambiadores de calor. El Liquiline System CA82HA también ayuda a prevenir daños y proteger equipos de alto valor, como las turbinas. El analizador contribuye a asegurar la calidad del producto final —como en la fabricación de acero, papel o neumáticos— mediante un análisis fiable del agua pura y ultrapura utilizada en los procesos.
El Liquiline System CA82HA le ayuda a monitorizar la dureza total del agua con un bajo límite de detección en las siguientes aplicaciones:
Monitorización del agua de alimentación de la caldera, de condensación y del circuito agua/vapor
Análisis de agua pura y ultrapura
Plantas de desalinización y ósmosis inversa
Para la monitorización de procesos de agua potable, o cuando se requiere un rango de medición más amplio, se recomienda el analizador de dureza del agua Liquiline System CA80HA.
Combine diferentes puntos de medición con un solo analizador gracias a la cómoda conexión a proceso para hasta 6 canales de muestra
Gestión flexible del tiempo y la prioridad de los canales de muestreo: secuencia de medición configurable individualmente que se adapta a sus necesidades operativas, refuerza la protección de la planta y permite monitorizar los puntos críticos con mayor precisión.
Convierta su analizador en un punto de medición completo, con capacidad para conectar hasta 4 sensores Memosens (por ejemplo, pH, conductividad), y así optimizar el espacio y reducir los costes.
Reducción del tiempo y los gastos de mantenimiento gracias a un manejo sencillo sin necesidad de utilizar herramientas en las tareas periódicas.
Facilita el mantenimiento predictivo gracias a funciones de diagnóstico avanzadas.
Puesta en marcha fácil y rápida gracias a la tecnología Memosens y un verdadero sistema plug-and-play.
Compatible con la infraestructura existente y los sistemas de bus de campo digitales (por ejemplo, Modbus RS485, Ethernet), y con acceso mediante servidor web.
Productos estándar
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos de alta gama
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos especializados
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Analizador colorimétrico de dureza total
| EN | ES | ||
|
11/06/2025
|
|
|
|
|
03/03/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
11/06/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
4.8 MB |
|
Nombre del archivo: |
TI01816CES_0225-00.pdf |
Analizador colorimétrico de dureza total
| EN | ES | ||
|
03/03/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
03/03/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
6.3 MB |
|
Nombre del archivo: |
BA02427CES_0125-00.pdf |
Analizador colorimétrico de dureza total
| EN | ES | ||
|
03/03/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
03/03/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
2.8 MB |
|
Nombre del archivo: |
KA01742CES_0125-00.pdf |
Wear parts
| EN | ES | ||
|
31/10/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
31/10/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
3.1 MB |
|
Nombre del archivo: |
EA01718CEN_0125-00.pdf |
Process engineering
| EN | ES | ||
|
23/06/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
23/06/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
2.6 MB |
|
Nombre del archivo: |
EA01681CEN_0125-00.pdf |
Für erweiterte Funktionalität
For extended functionality
| EN | ES | ||
|
07/07/2014
|
|
|
|
|
25/03/2013
|
|
|
|
|
31/12/2011
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
07/07/2014 |
|
Tamaño del archivo: |
2.4 MB |
|
Nombre del archivo: |
EA00008CA2_0314.pdf |
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
| EN | ES | ||
|
30/06/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
30/06/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
2.1 MB |
|
Nombre del archivo: |
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf |
Conversion of electronics modules
| EN | ES | ||
|
26/08/2025
|
|
|
|
|
26/06/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
26/08/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
2.4 MB |
|
Nombre del archivo: |
EA01617CEN_0225-00.pdf |
Installation instruction: Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
| EN | ES | ||
|
03/03/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
03/03/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
957.4 KB |
|
Nombre del archivo: |
71223031 Anleitung Kits CA8x Gehaeuseteile 2022-06.pdf |
Process engineering
| EN | ES | ||
|
17/09/2025
|
|
|
|
|
21/03/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
17/09/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
3.8 MB |
|
Nombre del archivo: |
EA01591CEN_0225-00.pdf |