Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
0,5 a 200 µg/l (ppb)
50 a 5.000 µg/l (ppb) -
Temperatura del proceso
5 a 45 °C (41 a 113 °F)
-
Presión de proceso
1 a 5 bar (14,5 a 72,5 psi)
-
Método de medición
Conforme al principio de medición colorimétrica estándar; método del azul heteropoli
Ámbito de aplicación
Liquiline System CA80SI proporciona análisis precisos de sílice y ayuda a proteger los equipos de la planta de incrustaciones de tipo vidrioso garantizando un rendimiento óptimo de las turbinas y los intercambiadores iónicos. Su combinación única de bombas dispensadoras peristálticas y de gran precisión permite un funcionamiento muy fiable y un bajo mantenimiento. El analizador de sílice ofrece diagnósticos avanzados y se puede adaptar fácilmente a las necesidades de sus procesos con la actualización de hasta 6 canales y la conexión de hasta 4 sensores Memosens.
El analizador de sílice CA80SI monitoriza los niveles de trazas de sílice en la industria energética y servicios auxiliares:
Indicación de la pureza del agua para alimentación de calderas y el vapor
Provisión de avisos anticipados para fugas del condensador
Aviso anticipado del agotamiento de los intercambiadores iónicos
Ventajas
La detección anticipada online de niveles de sílice críticos garantiza un rendimiento de la central eléctrica eficiente y optimiza el los ciclos de mantenimiento y de descarga por mediciones de contador tempranas.
El método del azul heteropoli estándar permite una comparabilidad directa con los resultados del laboratorio.
La máxima fiabilidad: La combinación única de bombas dispensadoras peristálticas y de gran precisión garantiza un funcionamiento muy estable y un bajo mantenimiento.
Inversión optimizada: La opción de hasta 6 canales de muestras se adapta al cambio de las necesidades de proceso en cualquier momento, y la conexión de los sensores Memosens permite una actualización fácil a una estación de analítica completa.
Integración perfecta en sistemas de control de procesos gracias a buses de campo digitales como Modbus, EtherNet/IP o PROFIBUS.
Los diagnósticos avanzados y el acceso remoto mediante el servidor web permiten una rápida solución en caso de error.
Conectividad Drive: El módulo Liquiline Edge CYY7 transfiere datos de proceso a Netilion, independientemente del bus de campo. Esto permite una supervisión remota y el uso de servicios IIoT. Está disponible en productos nuevos o como actualización para plataformas Liquiline ya instaladas.
Vídeos
-
La concentración de sílice en un líquido puede medirse mediante el principio de medición colorimétrica. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
Principio de medida
Colorimétrico
-
Característica
Analizador de silicatos en soluciones acuosas
-
Método de medición
Conforme al principio de medición colorimétrica estándar; método del azul heteropoli
-
Tamaño
Caja (versión abierta):
793 × 530 × 417 mm
31,22 × 20,87 × 16,42 in
Caja (versión cerrada):
793 × 530 × 463 mm
31,22 × 20,87 × 18,23 in
Caja con base:
1.723 × 530 × 463 mm
67,83 × 20,87 × 18,23 in -
Diseño
Diseño abierto/armario:
Plástico ASA-PC -
Temperatura del proceso
5 a 45 °C (41 a 113 °F)
-
Temperatura ambiente
5 a 40 °C (41 a 104 °F)
-
Presión de proceso
1 a 5 bar (14,5 a 72,5 psi)
-
Velocidad del caudal de la muestra
60 a 250 ml/min (2,03 a 8,45 fl oz/min)
-
Uniformidad de las muestras
Sin partículas
-
Especiales
Actualización sencilla a estación de analítica de hasta cuatro sensores Memosens digitales
Calibración y limpieza automáticas
Medición, limpieza e intervalos de calibración configurables por el usuario
Hasta 6 canales de muestras como opción
Funcionamiento flexible y ampliable mediante módulos
Comunicación digital para acceso remoto -
Aplicación
Determinación de la concentración de silicatos en agua de alimentación de calderas
Monitorización del circuito de agua-vapor y de la condensación
Monitorización y optimización de la ósmosis inversa y la desalinización -
Fuente de alimentación
100 a 120 VCA / 200 a 240 VCA ±10 %
50 ±1 o 60 ±1,2 Hz -
Salida / comunicación
2 0/4 a 20 mA
Opcional: Webserver, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP -
Entrada
1, 2, 4 o 6 canales de medición
Opcionalmente, 1 a 4 entradas digitales para sensores con protocolo Memosens (opcional) -
Rango de medición
0,5 a 200 µg/l (ppb)
50 a 5.000 µg/l (ppb) -
Consumibles
Reactivos y soluciones estándar CY80SI
Kit de mantenimiento CAV800
-
-
Información técnica (TI)
TI Liquiline System CA80SI
-
Información técnica (TI)
Versión en español - 02/2025New version available in EnglishAnalizador colorimétrico de sílice
EN ES 28/02/202523/05/202430/11/202231/03/202231/05/2021Idioma:
Español
Versión:
28/02/2025
Tamaño del archivo:
4.3 MB
Nombre del archivo:
TI01315CES_0725-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Memosens
-
Manual de instrucciones (BA)
Versión en español - 05/2022New version available in EnglishEntradas de sensor con protocolo Memosens
EN ES 30/05/202228/02/2019Idioma:
Español
Versión:
30/05/2022
Tamaño del archivo:
3.4 MB
Nombre del archivo:
BA01245CES_0822-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Liquiline System CA80SI
-
Manual de instrucciones (BA)
Versión en español - 03/2025New version available in EnglishAnalizador colorimétrico de sílice
EN ES 03/03/202523/05/202430/11/202231/03/202231/05/2021Idioma:
Español
Versión:
03/03/2025
Tamaño del archivo:
6 MB
Nombre del archivo:
BA01650CES_0725-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Liquiline System CA80SI
-
Instrucciones breves (KA)
Versión en español - 05/2021New version available in EnglishAnalizador colorimétrico de sílice
EN ES 31/05/202116/12/201921/11/2018Idioma:
Español
Versión:
31/05/2021
Tamaño del archivo:
3 MB
Nombre del archivo:
KA01281CES_0321.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Kit for CA80SI Photometer
-
Instrucciones de instalación (EA)
Versión en inglés - 02/2025New version available in EnglishSpare part kits for silica analyzer CA80SI photometer
EN ES 12/02/2025Idioma:
Inglés
Versión:
12/02/2025
Tamaño del archivo:
833.5 KB
Nombre del archivo:
71408598 Anleitung Kits CA80SI Photometer 2025-01.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Liquiline System analyzer CA80COD/TP
-
Instrucciones de instalación (EA)
Versión en inglés - 10/2025New version available in EnglishWear parts
EN ES 31/10/2025Idioma:
Inglés
Versión:
31/10/2025
Tamaño del archivo:
3.1 MB
Nombre del archivo:
EA01718CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Liquiline System CA80SI/82HA analyzer
-
Instrucciones de instalación (EA)
Versión en inglés - 06/2025New version available in EnglishProcess engineering
EN ES 23/06/2025Idioma:
Inglés
Versión:
23/06/2025
Tamaño del archivo:
2.6 MB
Nombre del archivo:
EA01681CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Module/Modules
-
Instrucciones de instalación (EA)
Versión en inglés - 07/2014New version available in EnglishFür erweiterte Funktionalität
For extended functionalityEN ES 07/07/201425/03/201331/12/2011Idioma:
Inglés
Versión:
07/07/2014
Tamaño del archivo:
2.4 MB
Nombre del archivo:
EA00008CA2_0314.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
-
Instrucciones de instalación (EA)
Versión en inglés - 11/2022New version available in EnglishModule 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN ES 28/11/2022Idioma:
Inglés
Versión:
28/11/2022
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
-
Instrucciones de instalación (EA)
Versión en inglés - 06/2025New version available in EnglishKits for Analyzer CA80: Engineering parts
EN ES 30/06/2025Idioma:
Inglés
Versión:
30/06/2025
Tamaño del archivo:
2.1 MB
Nombre del archivo:
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf
-
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Dibujos CAD Dibujos CAD
- Dibujos CAD
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados