Este producto no está disponible en esta región.
Por favor, póngase en contacto con su socio comercial de Endress+Hauser para cualquier consulta adicional.
Ámbito de aplicación
El Flowfit COA30 es una herramienta eficaz para calibrar los sensores de oxígeno. Los sensores pueden instalarse de forma rápida y sencilla en la celda de flujo y calibrarse mediante gases de prueba, adaptados con precisión a sus requisitos de medición específicos. El Flowfit COA30 es ligero y portátil, lo que permite utilizarlo de forma inmediata en cualquier lugar. Si lo utiliza para calibrar sensores de oxígeno, aumentará la fiabilidad de su punto de medición y garantizará la fluidez de los procesos.
El Flowfit COA30 se utiliza en múltiples industrias y aplicaciones en las que se requiere una calibración precisa y eficaz de los sensores de oxígeno, como, por ejemplo:
Centrales eléctricas y energía:
- Ciclos de agua y vapor
Ciencias de la vida:
- Procesos de fermentación
Alimentos y bebidas:
- Preparación
- Llenado
- Almacenamiento
Química:
- Inertización
Ventajas
Calibración precisa de los sensores de oxígeno con gases de prueba: el Flowfit COA30 permite calibrar los sensores de oxígeno con precisión y adaptarse a la perfección a los requisitos del punto de medición.
Calibración sencilla de los sensores de oxígeno: instale el sensor en la celda de flujo, conéctelo al transmisor, añada el gas de prueba adecuado, realice la calibración y listo.
Menor tiempo de calibración del punto cero: en comparación con los métodos tradicionales de calibración con sulfito sódico o gel de punto cero, el Flowfit COA30 ofrece una calibración mucho más rápida.
No es necesario limpiar el sensor: Tras la calibración con el Flowfit COA30, no quedan residuos en el sensor. Dado que la calibración se lleva a cabo con gases de prueba (por ejemplo, nitrógeno), no es necesaria una limpieza posterior.
Compatible con varios tamaños de sensores: el Flowfit COA30 es adecuado para sensores de oxígeno de 12 mm con una longitud de 120 mm a 360 mm y una rosca PG13.5, lo que cubre una amplia gama de aplicaciones.
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Flowfit COA30
Flow cell for calibrating oxygen sensors with a length of 120 to 420 mm and a diameter of 12 mm
EN ES 09/01/2026Idioma:
Inglés
Versión:
09/01/2026
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
TI01876CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Flowfit COA30
Célula de flujo para la calibración de sensores de oxígeno con una longitud de 120 a 360 mm y un diámetro de 12 mm
EN ES 23/05/2025Idioma:
Español
Versión:
23/05/2025
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
TI01824CES_0125-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Flowfit COA30
Célula de flujo para la calibración de sensores de oxígeno con una longitud de 120 a 360 mm y un diámetro de 12 mm
EN ES 23/05/2025Idioma:
Español
Versión:
23/05/2025
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
BA02485CES_0125-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Flowfit COA30
Flow cell for calibrating oxygen sensors with a length of 120 to 420 mm and a diameter of 12 mm
EN ES 14/01/202604/12/2025Idioma:
Inglés
Versión:
14/01/2026
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
BA02583CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Flowfit COA30
For the maintenance of the COA30 assembly
EN ES 05/06/2025Idioma:
Inglés
Versión:
05/06/2025
Tamaño del archivo:
589.7 KB
Nombre del archivo:
EA01607CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Flowfit COA30
For replacing the seal of the COA30
EN ES 06/06/2025Idioma:
Inglés
Versión:
06/06/2025
Tamaño del archivo:
721.8 KB
Nombre del archivo:
EA01608CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: Flowfit
Product root: COA30-
Declaration number: HE_02055_01.25
Manufacturer specification: PEDEN ES 22/04/2025Idioma:
Inglés
Versión:
22/04/2025
Tamaño del archivo:
264.6 KB
Nombre del archivo:
HE_02055_01.25 COA30_11_DGRL_.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: Flowfit
Product root: COA30-
Declaration number: HE_02166_01.25
Manufacturer specification: RoHSIdioma:
Alemán
Versión:
23/06/2025
Tamaño del archivo:
262.6 KB
Nombre del archivo:
HE_02166_01.25_COA30.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: Flowfit
Product root: COA30-
Declaration number: HE_02066_01.25
Manufacturer specification: PEDEN ES 22/04/2025Idioma:
Inglés
Versión:
22/04/2025
Tamaño del archivo:
265.5 KB
Nombre del archivo:
HE_02066_01.25 COA30_12_DGRL_.pdf
-
-
-
Components sheet
CS for Flowfit COA30
Components Sheet for COA30-*CA* Hose Connection
Idioma:
Inglés
Versión:
12/09/2025
Tamaño del archivo:
183.3 KB
Nombre del archivo:
Components_Sheet_71685366_COA30-CA_Hose_Connection_COA30.pdf
-