Ámbito de aplicación
Evite un secado de grano y semillas excesivo o insuficiente con nuestro sensor de humedad por radar guiado que proporciona información sobre el contenido de humedad en cualquier momento. Aumente la calidad de sus productos y reduzca su consumo energético gracias a una medición de humedad fiable
Para medición de humedad en aplicaciones de secado de grano, de manipulación de grano o semillas y de malteado
Ventajas
Puesta en marcha sencilla en procesos exigentes
Profundidad de permeación del material (130 mm)
Gran volumen para los registros de medición (hasta 1,5 l)
sensores opcionales para condiciones de humedad elevada, procesos con vapor o productos abrasivos
Posibilidad de un amplio rango de medición de humedades de 0-100 %
Temperatura ambiente hasta 120 °C gracias a la electrónica remota
Ajustes de calibración para, por ejemplo, maíz y trigo
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Solitrend MMP44
Medición de humedad en un material
EN ES 28/02/202521/01/202201/06/2021Idioma:
Español
Versión:
28/02/2025
Tamaño del archivo:
941.5 KB
Nombre del archivo:
TI01599MES_0425-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Solitrend MMP44
Medición de humedad en un material
EN ES 28/02/202521/01/202229/10/2018Idioma:
Español
Versión:
28/02/2025
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
BA01945MES_0425-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Solitrend MMP44
Medición de humedad en un material
EN ES 28/02/2025Idioma:
Español
Versión:
28/02/2025
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
KA01668MES_0225-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Solitrend MMP40/41/42/44, MMP60
ATEX:
II 2 D Ex tb IIIC T75°C DbEN ES 04/10/2021Idioma:
Español
Versión:
04/10/2021
Tamaño del archivo:
369.1 KB
Nombre del archivo:
XA02701MES_0121-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Remote display
Standalone display and configuration for reliable process control with
Solitrend moisture sensorsEN ES 29/11/201929/10/2018Idioma:
Inglés
Versión:
29/11/2019
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
SD02333MEN_0219.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Solutions personnalisées pour la mesure d'humidité dans les solides en vrac
Le bon capteur d'humidité pour chaque application
Idioma:
French
Versión:
20/12/2019
Tamaño del archivo:
3.8 MB
Nombre del archivo:
CP01394MFR-0119.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Maßgeschneiderte Lösungen zur Feuchtemessung in Schüttgütern
Für jede Anwendung der passende Feuchtesensor
Idioma:
Alemán
Versión:
01/12/2021
Tamaño del archivo:
9.4 MB
Nombre del archivo:
CP01394M00DE0221.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Customized solutions for moisture measurement in bulk solids
The right moisture sensor for every application
Idioma:
Inglés
Versión:
01/12/2021
Tamaño del archivo:
9.4 MB
Nombre del archivo:
CP01394M00EN0221.pdf
-
-
-
Conformidad RU evaluada
Product family: SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-
Declaration number: UK_00285_01.21Idioma:
Inglés
Versión:
21/06/2021
Tamaño del archivo:
263.9 KB
Nombre del archivo:
UK_00285_01.21.pdf
-
-
-
Varios
Product family: Fermentation monitor, SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-, QWX43-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: TR CU 020/2011Idioma:
Ruso
Versión:
02/10/2024
Tamaño del archivo:
852 KB
Nombre del archivo:
EAC KZ 7500533 13 12 04828.pdf
-