Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
Rango de humedad recomendado %/ vol.: 0 a 100 %
-
Temperatura del proceso
0 a +70 °C
(+32 °F a +158 °F) -
Método de medición
Medición en línea con contacto
Ámbito de aplicación
Nuestro sensor de humedad por radar guiado ofrece una resistencia al uso única y tecnología duradera con una necesidad mínima de costes de recalibración y proceso proporcionando información sobre el contenido de humedad en cualquier momento. Aumente la calidad de sus productos y reduzca su consumo energético gracias a una medición de humedad fiable.
Para la medición de la humedad en sólidos granulados con densidades de 1 ... 3 g/cm3, como hormigón fresco, fangos de cloaca y otros materiales conductivos
Ventajas
Puesta en marcha sencilla en procesos exigentes
Profundidad de permeación del material (35 mm)
Posibilidad de un amplio rango de medición de humedades de 0-100 %
Accesorios para variantes de montaje
Transmisor integrado para una integración en planta sencilla
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Solitrend MMP40
Medición de humedad en un material
EN ES 28/02/202525/08/202330/11/2018Idioma:
Español
Versión:
28/02/2025
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
TI01435MES_0425-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Solitrend MMP40
Medición de humedad en un material
EN ES 28/02/202525/08/202328/10/201930/11/2018Idioma:
Español
Versión:
28/02/2025
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
BA01936MES_0525-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Solitrend MMP40
Medición de humedad en un material
EN ES 28/02/202525/08/2023Idioma:
Español
Versión:
28/02/2025
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
KA01666MES_0225-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Solitrend MMP40/41/42/44, MMP60
ATEX:
II 2 D Ex tb IIIC T75°C DbEN ES 04/10/2021Idioma:
Español
Versión:
04/10/2021
Tamaño del archivo:
369.1 KB
Nombre del archivo:
XA02701MES_0121-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Remote display
Standalone display and configuration for reliable process control with
Solitrend moisture sensorsEN ES 29/11/201929/10/2018Idioma:
Inglés
Versión:
29/11/2019
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
SD02333MEN_0219.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Solutions personnalisées pour la mesure d'humidité dans les solides en vrac
Le bon capteur d'humidité pour chaque application
Idioma:
French
Versión:
20/12/2019
Tamaño del archivo:
3.8 MB
Nombre del archivo:
CP01394MFR-0119.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Customized solutions for moisture measurement in bulk solids
The right moisture sensor for every application
Idioma:
Inglés
Versión:
01/12/2021
Tamaño del archivo:
9.4 MB
Nombre del archivo:
CP01394M00EN0221.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Maßgeschneiderte Lösungen zur Feuchtemessung in Schüttgütern
Für jede Anwendung der passende Feuchtesensor
Idioma:
Alemán
Versión:
01/12/2021
Tamaño del archivo:
9.4 MB
Nombre del archivo:
CP01394M00DE0221.pdf
-
-
-
Conformidad RU evaluada
Product family: SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-
Declaration number: UK_00285_01.21Idioma:
Inglés
Versión:
21/06/2021
Tamaño del archivo:
263.9 KB
Nombre del archivo:
UK_00285_01.21.pdf
-
-
-
Varios
Product family: Fermentation monitor, SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-, QWX43-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: TR CU 020/2011Idioma:
Ruso
Versión:
02/10/2024
Tamaño del archivo:
852 KB
Nombre del archivo:
EAC KZ 7500533 13 12 04828.pdf
-