Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
–15 a +140 °C (5 a +280 °F)
-
Presión de proceso
16 bar hasta 140 °C (232 psi hasta 284 °F)
Ámbito de aplicación
El portaelectrodos de proceso Unifit CPA842 cumple con los requisitos más elevados en cuanto a limpieza y esterilización durante el proceso. Permite una instalación sencilla de sensores de pH/redox, oxígeno, conductividad o celdas de crecimiento celular en depósitos y tuberías de aplicaciones estériles e higiénicas. Unifit está diseñado según las normas EHEDG, 3-A, ASME BPE, FDA y USP 88 clase VI.
Unifit CPA842 está diseñado para una instalación permanente en depósitos y tuberías en aplicaciones de las industrias de:
Alimentos y bebidas
Ciencias de la vida
Química
Es apto para aplicaciones con presiones elevadas de hasta 16 bar (acero inoxidable).
Ventajas
Su diseño higiénico concorde con las normas EHEDG clase I, 3-A estándar 74-05, FDA, ASME BPE y USP 88 clase VI evita la suciedad transversal
No se produce suciedad gracias a una junta hermética integrada para los electrodos
Menor acumulación de suciedad gracias a su superficie electropulida (Ra = 0,38 µm o 0,76 µm)
Apto para ciclos de limpieza CIP (cleaning-in-place) y esterilización SIP (sterilization-in-place)
Adaptación fácil a todas las aplicaciones mediante diversas conexiones a proceso higiénico
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Unifit CPA842
Portasondas a proceso para aplicaciones estériles e higiénicas
EN ES 04/09/202502/05/202424/01/202203/12/202023/04/2018Idioma:
Español
Versión:
04/09/2025
Tamaño del archivo:
3.8 MB
Nombre del archivo:
TI01367CES_0525-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Unifit CPA842
Portasondas a proceso para aplicaciones estériles e higiénicas
EN ES 22/10/202502/05/202424/01/202227/07/202031/08/2017Idioma:
Español
Versión:
22/10/2025
Tamaño del archivo:
3.9 MB
Nombre del archivo:
BA01795CES_0525-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Kits for Unifit CPA842
Spare parts kits for process assembly CPA842
EN ES 02/12/2025Idioma:
Inglés
Versión:
02/12/2025
Tamaño del archivo:
703.7 KB
Nombre del archivo:
71378563 Anleitung Kits CPA842 2025-12.PDF
-
-
-
Documentación especial (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN ES 29/08/202330/04/2021Idioma:
Inglés
Versión:
29/08/2023
Tamaño del archivo:
512.7 KB
Nombre del archivo:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Idioma:
Alemán
Versión:
21/09/2022
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Idioma:
Inglés
Versión:
24/09/2024
Tamaño del archivo:
4.2 MB
Nombre del archivo:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Idioma:
Alemán
Versión:
24/09/2024
Tamaño del archivo:
4.1 MB
Nombre del archivo:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Endress+Hauser 水質分析計ファミリ
ラインナップと事例
Idioma:
Japonés
Versión:
23/03/2017
Tamaño del archivo:
34.8 MB
Nombre del archivo:
FA00007CJA_2022_Endress Hauser liquid analysis family.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenIdioma:
Alemán
Versión:
27/04/2023
Tamaño del archivo:
2.4 MB
Nombre del archivo:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsIdioma:
Inglés
Versión:
02/12/2021
Tamaño del archivo:
3.2 MB
Nombre del archivo:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-