Ámbito de aplicación
Nuestro sensor de humedad por radar guiado ofrece una resistencia al uso única y tecnología duradera con una necesidad mínima de costos de recalibración y proceso proporcionando información continua sobre el contenido de humedad. Aumente la calidad de sus productos y reduzca su consumo energético gracias a una medición de humedad fiable.
Para la medición de la humedad en sólidos granulados con densidades de 0,8 ... 2 g/cm3, como arena, grava o gravilla, por ejemplo
Ventajas
Puesta en marcha sencilla en procesos exigentes
Profundidad de permeación del material (45 mm)
Amplio rango de medición de humedades de 0-100 %
Accesorios para variantes de montaje
Opción de temperatura de proceso hasta 120 °C gracias a su electrónica separada
Transmisor integrado para una integración sencilla en planta
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Solitrend MMP41
Medición de humedad en un material
EN ES 28/02/202525/08/202329/11/2019Idioma:
Español
Versión:
28/02/2025
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
TI01479MES_0425-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Solitrend MMP41
Medición de humedad en un material
EN ES 28/02/202525/08/202329/11/2019Idioma:
Español
Versión:
28/02/2025
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
BA01943MES_0525-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Solitrend MMP41
Medición de humedad en un material
EN ES 28/02/202525/08/2023Idioma:
Español
Versión:
28/02/2025
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
KA01667MES_0225-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Solitrend MMP40/41/42/44, MMP60
ATEX:
II 2 D Ex tb IIIC T75°C DbEN ES 04/10/2021Idioma:
Español
Versión:
04/10/2021
Tamaño del archivo:
369.1 KB
Nombre del archivo:
XA02701MES_0121-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Remote display
Standalone display and configuration for reliable process control with
Solitrend moisture sensorsEN ES 29/11/2019Idioma:
Inglés
Versión:
29/11/2019
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
SD02333MEN_0219.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Customized solutions for moisture measurement in bulk solids
The right moisture sensor for every application
Idioma:
Inglés
Versión:
01/12/2021
Tamaño del archivo:
9.4 MB
Nombre del archivo:
CP01394M00EN0221.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Maßgeschneiderte Lösungen zur Feuchtemessung in Schüttgütern
Für jede Anwendung der passende Feuchtesensor
Idioma:
Alemán
Versión:
01/12/2021
Tamaño del archivo:
9.4 MB
Nombre del archivo:
CP01394M00DE0221.pdf
-
-
-
Caso de éxito (CS)
Materialfeuchtemessung mit MMP41
Materialfeuchtemessung bei Wopfinger Transportbeton
ÖsterreichIdioma:
Alemán
Versión:
29/07/2021
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
CS01674F_18_DE_01_21_Materialfeuchtemessung bei Wopfinger Transportbeton.pdf
-
-
-
Caso de éxito (CS)
It‘s all in the mixture!
Reliable and accurate moisture measurement in concrete mixing plant
Idioma:
Inglés
Versión:
19/07/2023
Tamaño del archivo:
558.6 KB
Nombre del archivo:
CS01786U00EN0123.pdf
-
-
-
Caso de éxito (CS)
Zuverlässige und präzise Feuchtemessung im Betonmischwerk
Bei Leuk steht das grösste und modernste Beton-
und Belagswerk der Volken Group. Bis zu
50.000m³ Beton werden dort jährlich produziert.
Um Baumängel zu vermeiden,muss der
Feuchtegehalt regelmässig gemessen werden,
was vor allem bei Mengen unter einem Kubik-
meter Schwierigkeiten bereitet.Idioma:
Alemán
Versión:
01/06/2023
Tamaño del archivo:
355.4 KB
Nombre del archivo:
CS_01786U_20_DE_02_23_00_Volken_Group3.pdf
-