Este producto no está disponible en esta región.
Por favor, póngase en contacto con su socio comercial de Endress+Hauser para cualquier consulta adicional.
Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
0 to 500 g/l (0 to 31 lb/ft3), 0 to 50 %TS
-
Presión de proceso
PN 16, Class 150, 10K
Ámbito de aplicación
El equipo de medición en línea Teqwave MW 500 mejora el tratamiento de lodos en las plantas de tratamiento de aguas residuales gracias a la medición en tiempo real de los sólidos totales mediante la transmisión de microondas. Esto permite una optimización más rápida y eficaz del proceso y menos mediciones de laboratorio. La disponibilidad continua de datos mejora la separación sólido-líquido, aumenta la seguridad operativa y permite responder con rapidez a los cambios del proceso. Las aplicaciones típicas en el tratamiento de lodos incluyen la clarificación, la digestión y la deshidratación.
La versión de transmisor remoto Proline 500 permite la máxima flexibilidad de instalación en entornos exigentes. Equipado con un servidor web incorporado y WLAN integrada opcional, simplifica el funcionamiento y proporciona información adicional sobre procesos y equipos.
Ventajas
Medición fiable y en tiempo real: medición permanente en línea con excelente repetibilidad
Reducción del mantenimiento: el pulido del tubo de medición reduce la formación de adherencias y prolonga los intervalos de limpieza
Esfuerzo reducido en la programación: cálculo de la tasa de carga disponible en combinación con un caudalímetro
Reducción de los puntos de medición del proceso: medición multivariable (sólidos totales, temperatura, conductividad)
Fácil instalación: innovadora construcción del sensor y tecnología de última generación con servidor web (WLAN opcional)
Acceso total a la información de proceso y diagnóstico: numerosas E/S perfectamente combinación a disposición
Verificación integrada: Heartbeat Technology permite documentar la funcionalidad del equipo sin interrumpir el proceso
Vídeos
Gama Xpert
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Proline Teqwave MW 500
Medición de materia sólida total mediante transmisión de microondas
EN ES 15/03/2024Idioma:
Español
Versión:
15/03/2024
Tamaño del archivo:
5.2 MB
Nombre del archivo:
TI01764DES_0123-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Teqwave MW 500
Medición de materia sólida total mediante transmisión de microondas
HARTEN ES 15/03/2024Idioma:
Español
Versión:
15/03/2024
Tamaño del archivo:
7.5 MB
Nombre del archivo:
BA02322DES_0123-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Teqwave MW 500
Medición de materia sólida total mediante transmisión de microondas
Modbus RS485EN ES 15/03/2024Idioma:
Español
Versión:
15/03/2024
Tamaño del archivo:
6.5 MB
Nombre del archivo:
BA02323DES_0123-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Proline Teqwave M 500
Total solids measurement via microwave transmission
HARTEN ES 15/03/2024Idioma:
Inglés
Versión:
15/03/2024
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
GP01213DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Proline Teqwave M 500
Total solids measurement via microwave transmission
Modbus RS485EN ES 11/11/202515/03/2024Idioma:
Inglés
Versión:
11/11/2025
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
GP01214DEN_0225-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Equipo de medición de materia sólida total Proline Teqwave MW
Sensor para medición de materia sólida total mediante transmisión de
microondasEN ES 15/03/2024Idioma:
Español
Versión:
15/03/2024
Tamaño del archivo:
868.1 KB
Nombre del archivo:
KA01671DES_0123-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Equipo de medición de materia sólida total Proline 500
Transmisor HART
para medición de materia sólida total mediante transmisión de microondasEN ES 15/03/2024Idioma:
Español
Versión:
15/03/2024
Tamaño del archivo:
3.9 MB
Nombre del archivo:
KA01674DES_0123-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Equipo de medición de materia sólida total Proline 500
Transmisor Modbus RS485
para medición de materia sólida total mediante transmisión de microondasEN ES 15/03/2024Idioma:
Español
Versión:
15/03/2024
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
KA01675DES_0123-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN ES 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Idioma:
Inglés
Versión:
01/01/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Replacing the Components for the Transmitter
Proline 400, 800 Index C, 500-digital
EN ES 22/09/202501/01/202415/12/202101/11/202101/04/2021Idioma:
Inglés
Versión:
22/09/2025
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
EA01094DA2_1325-00.pdf
-