Este producto ya no se encuentra disponible.
Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.
AASP Station 2000 RPS20B es un muestreador de vacío automático para monitorear plantas de tratamiento de aguas residuales, redes de alcantarillado y aguas superficiales.
La carcasa aislada de acero inoxidable hace del muestreador una solución robusta y confiable para el muestreo en aguas y aguas residuales..
AASP Station 2000 RPS20B es un muestreador de vacío automático para monitorear plantas de tratamiento de aguas residuales, redes de alcantarillado y aguas superficiales.
Predecesor
-
Sucesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Fundamental
Satisfaga sus necesidades básicas de medición
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Lean
Maneje los principales procesos fácilmente
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Extended
Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Xpert
Domine las aplicaciones más exigentes
Excelencia técnica Simplicidad Variable
-
-
Funciones
Muestreador estacionario
-
Sistema de dosificación
Sistema de vacío
-
Altura de succión
6 m (19,69 ft) altura de succión
8 m (26,25 ft) -
Gabinete
acero inoxidable
-
Distribución
TA20D - aluminio - cubierta alta con bisagras
-
Enfriamiento
TA20W - aluminio - cubierta con cierre a presión
-
Calentamiento
TA20J - acero inoxidable - troquelado profundo con o sin pantalla
-
Entrada
Análogo: 1
Digital: 3 -
Salida / comunicación
Relevador: 3
-
Colector de datos
Estadísticas de muestreo
-
Fuente de alimentación
230 V AC, 50 Hz
-
Dimensión
1.300 x890 x 740 mm (hxbxt)
51,18 x 34,7 x 28,9 pulgadas -
Peso
110 kg
242,51 lb
-
-
Información técnica (TI)
ASP Station 2000 RPS20B Technical Information
-
Información técnica (TI)
Versión en inglés - 05/2014New version available in EnglishAutomatic sampler for liquid media
EN ES 05/05/2014Idioma:
Inglés
Versión:
05/05/2014
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
TI01149CEN_0114.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Estación ASP 2000 RPS20B Manual de instrucciones
-
Manual de instrucciones (BA)
Versión en español - 02/2019New version available in EnglishTomamuestras estático para productos líquidos
EN ES 15/02/201929/07/2014Idioma:
Español
Versión:
15/02/2019
Tamaño del archivo:
2.3 MB
Nombre del archivo:
BA01324CES_0219.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
ASP Station 2000 RPS20B Manual de instrucciones abreviado
-
Instrucciones breves (KA)
Versión en español - 02/2019New version available in EnglishTomamuestras estático para productos líquidos
EN ES 15/02/201903/07/2014Idioma:
Español
Versión:
15/02/2019
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
KA01176CES_0219.pdf
-
-
-
Declaración UE
Product family: ASP-Station
-
Declaración UE
Versión en inglés - 03/2019New version available in EnglishProduct root: RPS20B-
Declaration number: EC_00473_02.17EN ES 08/03/2019Idioma:
Inglés
Versión:
08/03/2019
Tamaño del archivo:
170.2 KB
Nombre del archivo:
EC_00473_02.17_RPS20B.pdf
-