Resumen de especificaciones
-
Funciones
Muestreador portátil
-
Altura de succión
Altura de succión de 8 m (26,25 ft)
-
Gabinete
Plástico LDDPE
Ámbito de aplicación
Liquiport CSP44 le permite tomar muestras en cualquier lugar. Su diseño compuesto por dos partes garantiza un transporte sencillo y seguro, y la posibilidad de alimentación por batería lo hace independiente de la red eléctrica. Liquiport ofrece una programación de toma de muestra guiada por menú y un mantenimiento sin herramientas que le ahorra tiempo en sus tareas cotidianas. Actualizar a una estación de analítica completa le permite obtener una visión completa de los eventos de su punto de muestreo.
Liquiport CSP44 es apto para las aplicaciones siguientes:
Plantas de tratamiento de aguas residuales industriales y municipales:
- Automonitorización
- Monitorización de procesos
- Monitorización de descargas indirectas
- Monitorización de sistemas de alcantarilladoOrganismos competentes en gestión de aguas:
- Protección y calidad del agua
- Monitorización de descargas directas e indirectas
- Laboratorios e instituciones hidrológicas
Ventajas
Se puede utilizar de forma flexible en cualquier punto de muestreo, ya sea con el funcionamiento autónomo de la batería o mediante el funcionamiento de la red.
100% adaptable a cualquier tarea de monitoreo desde muestreo controlado por tiempo o flujo hasta muestreo controlado por evento
Parte inferior separada y con cierre de la muestra para un transporte de muestra fácil y seguro
Limpieza y mantenimiento rápidos gracias a la extracción fácil y sin herramientas de las partes mojadas
-
Al conectar hasta dos sensores, el muestreador se puede usar como una estación de medición completa (por ejemplo, para monitoreo de eventos)
-
Ofrece todos los beneficios de la plataforma Liquiline, como el funcionamiento uniforme de todos los dispositivos, el plug & play real con los sensores Memosens y la menor necesidad de stock de piezas de repuesto gracias a los componentes estandarizados.
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
Liquiport CSP44
Tomamuestras automático para productos líquidos; controlador
multiparámetro integrado con dos canales de medición y tecnología digit
al Memosens opcionalEN ES 08/11/201915/03/201623/10/201503/03/201530/01/2014Idioma:
Español
Versión:
08/11/2019
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
TI00465CES_2019.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Operating Instructions Liquistation CSF48
Automatic sampler for liquid media
Operation & settingsEN ES 04/04/201328/06/201215/04/201101/06/2009Idioma:
Inglés
Versión:
04/04/2013
Tamaño del archivo:
7.7 MB
Nombre del archivo:
BA00464CEN_1712.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Operating Instructions Liquiport 2010 CSP44
Automatic sampler for liquid media
Operation & settingsEN ES 02/04/201304/07/2012Idioma:
Inglés
Versión:
02/04/2013
Tamaño del archivo:
5.7 MB
Nombre del archivo:
BA00492CEN_1513.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Liquiport CSP44
Tomamuestras portátil para productos líquidos
EN ES 19/03/202008/11/201925/05/201815/12/201730/06/2017Idioma:
Español
Versión:
19/03/2020
Tamaño del archivo:
4.3 MB
Nombre del archivo:
BA00465CES_2420.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Operating Instructions Liquiport 2010 CSP44
Automatic sampler for liquid media
CalibrationEN ES 03/04/201328/06/2012Idioma:
Inglés
Versión:
03/04/2013
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
BA00493CEN_1513.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Memosens
Entradas de sensor con protocolo Memosens
EN ES 30/05/202228/02/2019Idioma:
Español
Versión:
30/05/2022
Tamaño del archivo:
3.4 MB
Nombre del archivo:
BA01245CES_0822-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Liquistation CSF48
Automatic sampler for liquid media
CalibrationEN ES 04/04/201328/06/201215/12/201101/06/2009Idioma:
Inglés
Versión:
04/04/2013
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
BA00467CEN_1712.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Operating Instructions Liquiport 2010 CSP44
Automatic sampler for liquid media
Maintenance & diagnosticsEN ES 02/04/201304/07/201225/05/201101/06/2009Idioma:
Inglés
Versión:
02/04/2013
Tamaño del archivo:
4.3 MB
Nombre del archivo:
BA00470CEN_1513.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Liquiport 2010 CSP44
Tomamuestras automático para líquidos
EN ES 19/03/202008/11/201925/05/201815/12/201730/06/2017Idioma:
Español
Versión:
19/03/2020
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
KA01166CES_0920.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Activation codes kit
For extended functionality
EN ES 04/05/202003/05/201816/09/201424/03/201425/03/2013Idioma:
Inglés
Versión:
04/05/2020
Tamaño del archivo:
102.9 KB
Nombre del archivo:
SD00166CEN_0620.pdf
-