Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del producto: Cable de fibra óptica Raman KFOC1 con conector EO y sonda Rxn-10

Cable de fibra óptica Raman KFO1C.

Fibra óptica innovadora Raman diseñada para la máxima seguridad láser y una instalación sencilla

KFOC1
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información

Resumen de especificaciones

  • Temperatura ambiente

    Rango:
    De –40 a 70 °C/de –40 a 158 °F

  • Cable de fibra óptica

    Longitud: 5000 mm/196,86 in (longitudes personalizadas disponibles)
    Radio de curvatura: 152,4 mm/6 in

Ámbito de aplicación

El cable de fibra óptica Raman KFOC1 conecta analizadores y sondas Raman con un conjunto homologado por la CSA que combina componentes ópticos y eléctricos de enclavamiento. Homologado para uso en interiores y exteriores, garantiza conexiones seguras y protegidas. Aunque este cable sigue siendo muy utilizado, el nuevo modelo de cable de fibra óptica Raman KFOC1B ofrece una certificación mejorada y una mayor flexibilidad. Ambos cables cuentan con conectores electroópticos (EO) y están disponibles en varias longitudes con extensiones para facilitar la instalación y el análisis remoto.

  • Utilizado en instalaciones de analizadores integrados Raman Rxn.

  • Admite el análisis remoto de mediciones de laboratorio y de proceso.

  • Utilizado en diversas industrias: ciencias de la vida, química, petróleo y gas, alimentación y bebidas

Ventajas

  • Diseño simple de tipo "plug and lock"

  • Interbloqueo de seguridad integrado para evitar la exposición al láser

  • Certificado para zonas con peligro de explosión

  • Cable con homologación para interiores y exteriores, ignífugo, resistente a los hongos, elemento interno de refuerzo

  • Disponible en diferentes longitudes de fibra para adaptarse a los requisitos de su instalación

  • Tecnología de espectroscopia Raman, tecnología avanzada de análisis óptico

    Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products