Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Módulo adaptador de interfaz WirelessHART SWA70 adicional

Adaptador WirelessHART SWA70

Módulo de interfaz inteligente WirelessHART con fuente externa de alimentación para dispositivos de campo

SWA70
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
from CHF 803.-

Resumen de especificaciones

  • Salida

    Interfaz de comunicación WirelessHART
    Velocidad de transmisión: Nominal 250 kbit/s
    Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz (banda ISM)
    Alcance de transmisión en condiciones de referencia:
    En exteriores 250 m, en interior 50 m

  • Pantalla

    Integral a través de 3 LEDs

Ámbito de aplicación

El adaptador WirelessHART SWA70 de Endress+Hauser es un módulo de interfaz para la transmisión Wireless de señales 4...20 mA/HART a una red WirelessHART. Está alimentado por batería o fuentes externas. El adaptador WirelessHART puede ser utilizado en aplicaciones en zonas clasificadas y no clasificadas.

Optimización de procesos: la conexión del módulo adaptador permite monitorear y optimizar diversas secciones de la planta a un bajo costo y con poco esfuerzo.

Monitorización: los valores medidos junto con el estado de la batería y el equipo son transmitidos a intervalos regulares a un sistema de nivel superior.

Monitorización de la condición: se añaden equipos inalámbricos en puntos críticos de la planta que normalmente no están conectados a la sala de control debido a las dificultades de acceso o los costes de cableado. El flujo de datos y un diagnóstico mejorado incrementan la fiabilidad y seguridad de la planta.

Ventajas

  • Los dispositivos de tecnología HART se actualizan rápidamente a la tecnología WirelessHART

  • Rápida integración de los equipos de tecnología 4 ... 20 mA a la red WirelessHART

  • Posiblidad de conectar un solo equipo de tecnología 4 ... 20 mA o hasta cuatro dispositivos HART (en modo multipunto) al adaptador WirelessHART.

  • Modo Burst (ráfaga) y notificación de eventos

  • Conexión de equipos HART remotos y de acceso difícil conectados a la sala de control de la planta sin necesidad de cableado costoso

  • Planificación sencilla, fácil instalación y rápida integración

Vídeos

Gama Xpert

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products