Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Módulo adaptador de interfaz WirelessHART SWA70 adicional

Adaptador WirelessHART SWA70

Módulo de interfaz inteligente WirelessHART con fuente externa de alimentación para dispositivos de campo

SWA70
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    HART inalámbrico

  • Función

    Módulo inteligente de interfaz WirelessHART para conexión a equipos de 4...20 mA/HART

  • Certificación

    Área exenta de peligro
    ATEX, CSA, IEC Ex, JPN Ex

  • Entrada

    Una punto a punto con un equipo HART, o
    Una conexión punto a punto con un equipo de 4...20 mA, o bien
    Hasta cuatro equipos de campo HART conectados en modo multipunto si se usa una unidad de alimentación de rango amplio.

  • Salida

    Interfaz de comunicación WirelessHART
    Velocidad de transmisión: Nominal 250 kbit/s
    Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz (banda ISM)
    Alcance de transmisión en condiciones de referencia:
    En exteriores 250 m, en interior 50 m

  • Fuente de alimentación auxiliar / Fuente de alimentación por lazo

    Conjunto de baterías especial de larga vida de litio-cloruro de tionilo
    Alimentación externa de 24-230 V CA/CC,
    Unidad de alimentación CC

  • Dimensiones (wxhxd)

    An x Al x F: 111,5 mm x 189,9 mm x 92,8 mm
    Medidas en mm 25,4 mm = 1 pulgada

  • Software

    Software interno para el control, alimentación y lectura de dispositivos de campo HART/4...20 mA

  • Operación

    Integral a través de botón oprimible, configuración de PC a través de DTM y FieldCare o DD

  • Pantalla

    Integral a través de 3 LEDs

  • Voltaje de Operación

    Conjunto de baterías especial de larga vida de litio-cloruro de tionilo
    Para versiones con regulación electrónica de la alimentación:
    Alimentación de rango extenso: 24 V...230 V CA/CC ± 10 %, 50/60 Hz
    Unidad de alimentación CC: 8 V...50 V CC ± 10 %
    En caso de fallo de la alimentación externa, la comunicación inalámbrica se mantiene durante al menos una hora gracias a una alimentación interna.