Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del contador de vapor RS33

EngyCal RS33
Contador de vapor

Contador de vapor para el registro del caudal másico y energético de vapor en aplicaciones con vapor saturado y recalentado

RS33
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Administrador de energía

  • Principio de medición

    Gestor de energía

  • Función

    Monitorización y facturación de energía en aplicaciones de vapor saturado y recalentado (flujo calorífico de vapor, diferencia de calor.
    Las aplicaciones típicas se pueden encontrar en la industria de alimentos y bebidas, industria química, industria farmacéutica, centrales eléctricas, automatización de edificios y constructores de skids.

  • Cálculos

    IAPWS-IF97

  • Número de aplicaciones

    Sin definir

  • Alamcenamiento de datos

  • Normas de cálculo

    IAPWS-97

  • Comunicación

    Servidor web
    USB
    Ethernet
    Esclavo Modbus RTU/TCP
    M-Bus

  • Suministro de energía

    Sin definir

  • Alimentación de energía en lazo

    Alimentación de baja tensión:
    100 a 230 V CA (-15 %/+10 %)
    Alimentación de pequeña tensión:
    24 V CC (-50 %/+75 %)
    24 V CA (±50 %)

  • Clase de protección

    IP65

  • Tipo de señal de entrada

    1x pulsos/analógica para flujo
    2x RTD/analógica para temperatura y presión
    Lazo de fuente de alimentación de 24 V CC (+/-16 %)

  • Salida

    1x 4...20 mA
    2x digital (colector abierto)

  • Dimensiones (W x H x D)

    144 x 144 x 103,1 mm (5.67" x 5.67" x 4.06")

  • Operación

    3 botones en planta o a través de FieldCare
    Lectura de datos históricos/registrados a través del software Field Data Manager (base de datos SQL e interfaz de visualización)
    Posibilidad de seleccionar el idioma

  • Pantalla

    LCD de matriz de puntos 160 x 80 con retroiluminación blanca
    Cambia de color en caso de evento de alarma
    Área de visualización activa de 70 x 34 mm

  • Funciones de software

    Valores calculados:
    Energía, volumen, densidad, entalpía, PD/flujo
    Contadores:
    Volumen, masa, energía, contador en caso de fallo
    Opcional:
    Tarifa 1, tarifa 2 o energía de calefacción, energía de refrigeración, energía de compensación por separado

  • Certificados

    CE
    CSA GP
    MID 004
    OIML R75

  • Measuring principle

    Administrador de energía

  • Función

    Monitoreo y facturación de energía en aplicaciones de vapor saturadas y súper calentadas (flujo de calor de vapor, diferencia de calor; aplicaciones típicas pueden encontrarse en la industria de alimentos y bebidas, industria química, industria farmacéutica, plantas de energía, automatización de edificios y constructores de maquinaria

  • Certificación

    CE, homologado por UL, CSA GP

  • Entrada

    1 Pulso/Analógica para flujo,
    2 RTD/Analógica para temperatura y presión,
    Alimentación de energía por bucle 24V DC (+/-16%)

  • Salida

    1x 4...20mA,
    2 digitales (colector abierto)

  • Salida de relevador

    2x

  • Suministro de energía auxiliar

    Alimentación de baja tensión: 100 a 230 V CA (-15 %/+10 %); alimentación de pequeña tensión: 24 V CC (-50 %/+75 %), 24 V CA (±50 %)

  • Dimensiones (wxhxd)

    144 x 144 x 103.1 mm
    (5.67" x 5.67" x 4.06")

  • Software

    Valores calculados:
    Energía, volumen, densidad, entalpía, Flujo DP;
    Contadores: volumen, masa, energía, contador en caso de falla
    Opcional: tarifa 1, tarifa 2 o energía de calefacción separada, energía de refrigeración, energía bidireccional

  • Operación

    3 botones en sitio o vía FieldCare; lectura de datos históricos / ingresados vía el Software Administrador de Datos en Campo (SQL interfaz de visualización y la base de datos), idioma seleccionable

  • Pantalla

    160 x 80 Pantalla LCD con Matriz de Punto con luz de fondo blanca, cambia de color en caso de un evento de alarma, área de pantalla activa 70 x 34 mm

  • Otros

    sensor de temperatura electrónico emparejado vía los coeficientes CvD, registro de valores medidos, registro de transferencia de custodia, registro de eventos, monitoreo limitado

  • Cálculos

    IAPWS-IF97