Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Gateway Fieldgate FXA720 Ethernet/PROFIBUS para monitorización remota

Fieldgate FXA720

FXA720
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Función

    Pasarela Ethernet/PROFIBUS DP con servidor Web integrado

  • Tipo de señal de entrada

    PROFIBUS DP / V1, Master Class II
    Uno, dos o tres canales de entrada, dependiendo de la versión.

  • Salida

    Ethernet 10Base-T/100Base-TX
    Servidor web, a través del navegador Web estándar,

  • Suministro de energía

    24 V DC ± 10%, incluyendo ondulación residual

  • Dimensiones (W x H x D)

    versión de 3 puertos 111.0 mm x 135.0 mm x 111.0 mm; (4.37" x 5.31" x 4.37")

  • Configuración

    Vía Servidor Web

  • Certificados

    ATEX