Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Fieldgate FXA30B

Connect Sensor FXA30B - Gateway para la monitorización remota ©Endress+Hauser

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Fieldgate

  • Función

    Monitorización remota por telefonía móvil con alimentación por pilas de los equipos de campo conectados, tanto analógicos como digitales;

    Diseñado para funcionar en entornos industriales agresivos;

    Los valores medidos se pueden visualizar con la solución basada en la nube SupplyCare Hosting.

  • Tipo de señal de entrada

    4x 4...20 mA analógica

    1x entrada digital o contador de pulsos (si no está configurada como salida digital)

    Modbus RS485

  • Salida

    1 salida digital (si no está configurada como entrada digital)

  • Memoria

    Ninguna

  • Suministro de energía

    Alimentación por pila

    8 VCC a 30 VCC

  • Dimensiones (W x H x D)

    102 mm x 76 mm x 76 mm

  • Interfaz de Comunicación

    Móvil

  • Configuración

    Hecho por Endress+Hauser

  • Opcional

    Disponible sin batería

  • Certificados

    ATEX, IEC

    FCC

    En 2021, no más conformidad CE para países europeos

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71327395

      Fixed Antenna: LTE, GSM, UMTS, WLAN

      Fixed antenna for mounting on vertical surfaces. Cable length: 3m. Application: LTE 800MHz, LTE 2.6GHz, GSM 900/1800, UMTS, WLAN 2.4 GHz (WiMAX, WiFi). Usage: FXA30, FXA42. Indoor and outdoor use. Mounting via bracket. Omnidirectional characteristic. Radiator protected by a plastic tube. HF-cable connected directly to antenna. 10cm clearance between antenna by 15dB isolation.

    • Order code 71329969

      Battery-lithium-thionyl chloride FXA30

      Consists of: Lithium-thionyl chloride (Li-SOCL2). Type: ER34615 7,2V 14Ah. Non-rechargeable. Usage: FXA30. Delivered with connector. Hazards Id. UN38.3. Batteries are considered hazardous goods and may be charged by import taxes depending on the country of delivery.

    • Order code 71329987

      Cellular antenna FXA30, 3G/4G/LTE,Swivel

      Frequencies: 698-960/1710-2170/2500- 2700Mhz. Nominal impedance: 50 ohm. VSWR: 2.5:1. Polarization: linear vertical. Radiation pattern: omni. Power rating: 3 watt. Gain: 0 min-2 max. Weight: 1.66oz (47g). Height x width: 228mm x 25mm (9" x 1"). Operating temperature [oC]: -30 to +70. Usage: FXA30, LTE and GSM.

    • Order code 71336975

      Mounting kit FXA30

      For wall mounting. Consists of: 4x small brackets. 4x screws. Usage: FXA30.

    • Order code

      Unit is not repairable.

    • Order code

      No spare parts available.