Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Tankvision NXA822 - Gestión de inventario

Tankvision
Gestión de inventario
Host Link NXA822

Comunica los datos a otro sistema (Modbus)

NXA822
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Tipo de señal de entrada

    Conexión a NXA820

  • Salida

    Ethernet; Modbus Ethernet; Modbus RS485

Ámbito de aplicación

Host Link NXA822 proporciona datos a los sistemas de alojamiento de datos (por ejemplo, sistemas PLC o DCS) mediante Modbus como una parte de Tankvision. Tankvision es un sistema para el inventario de depósitos al que se accede desde un navegador de Internet común y que no requiere ningún software propietario ni gastos de adquisición de licencias. Tankvision se basa en una arquitectura distribuida en una red local (LAN). Gracias a su estructura modular, resulta ideal para parques de tanques de tamaño reducido con solo un par de depósitos, pero también para grandes refinerías con centenares de depósitos.

Proporciona datos a sistemas de alojamiento de datos (por ejemplo, sistemas PLC o DCS) mediante Modbus. Apto para parques de tanques de tamaño reducido con solo un par de depósitos, pero también para grandes refinerías con centenares de depósitos.

  • Temperatura ambiente: -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

  • Autorizado para aplicaciones de Custody Transfer (facturación) según NMi y PTB

Ventajas

  • Un sistema operativo industrial con software integrado asegura una estabilidad y una disponibilidad elevadas

  • Autorizado para aplicaciones de Custody Transfer (facturación) según NMi y PTB

  • Diseño modular; fácil de ajustar a cualquier aplicación; puede actualizarse en cualquier momento

  • Configuración, puesta en marcha y funcionamiento desde un navegador de Internet; no necesita ningún software propietario

  • Acceso para hasta 10 usuarios por cada componente de Tankvision desde cualquier PC conectado - sin necesidad de licencia

  • Pantallas predefinidas o personalizadas para cada operario según el funcionamiento típico de un parque de tanques

  • Plataforma de hardware común para todos los componentes; si discos duros ni ventiladores - sin desgaste

Gama Xpert

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor