Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Commubox FXA195 intrinsically safe HART/USB interface for Smart transmitter

Commubox FXA195 USB/HART modem

World's only intrinsically safe HART/USB interface for Device & FieldCare and FieldXpert software

FXA195
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Tipo de señal de entrada

    Señal USB según especificación USB.

  • Salida

    Conecta equipos de campo HART con la interfaz USB de un ordenador portátil

Ámbito de aplicación

The Commubox FXA195 modem connects HART logged, intrinsically safe measuring devices to the USB interface of a Windows system.

This makes the remote operation of the transmitters possible with the aid of the Endress+Hauser FieldCare software. Power is supplied to the Commubox by means of the USB interface.

Ventajas

  • Remote commissioning of field devices directly from the control room or anywhere in the current loop

  • Full support for FieldCare software

  • For connection to intrinsically safe circuits (4...20 mA)

  • Reactionless in accordance with IEC 61508 for connection to 4...20 mA SIL 2 loops

  • Switchable communication resistor

  • Adapter cable for the FXA195 USB/HART Modem supplied (4mm/2mm)

Predecesor