Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del indicador de bus de campo RID16 con protocolo FOUNDATION Fieldbus™ o PROFIBUS® PA

RID16
Indicador de campo de 8 canales para buses de campo

Indicación de hasta 8 valores de proceso o cálculos para el protocolo FOUNDATION Fieldbus™ o PROFIBUS® PA

RID16
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Filtro piezas de repuesto y accesorios

Back

Búsqueda
Buscar piezas de repuesto por número en el dibujo
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
  • Lower part Alu, metric thread

    Número de dibujo
    Referencia
    3
    RIA16X-GD
  • Lower part Alu, NPT1/2 thread

    Número de dibujo
    Referencia
    3
    RIA16X-GE
  • Front plastics incl. front foil

    Número de dibujo
    Referencia
    2
    RID16X-GA
  • Front Alu incl. front foil + glass

    Número de dibujo
    Referencia
    1
    RID16X-GB
  • Lower part plastics

    Número de dibujo
    Referencia
    4
    RID16X-GC
  • Electronics FOUNDATION Fieldbus cpl. (Ex + non Ex)

    Número de dibujo
    Referencia
    5
    RID16X-EA
  • Electronics PROFIBUS PA cpl. (Ex + non Ex)

    Número de dibujo
    Referencia
    5
    RID16X-EB
  • Kit cover + connection parts: Cover for front + lower part, counter plate for cable gland (plastic housing), ribbon cable main board-display board

    Número de dibujo
    Referencia
    8
    RIA16X-GF
  • Kit small parts: Goretex filter, 2x hinge bolts, cable shield ground clamp (metal set = 5 x bracket + bolt / washers)

    Número de dibujo
    Referencia
    7
    RIA16X-GG
  • LC-display incl. display board

    Número de dibujo
    Referencia
    9
    RIA16X-DA
  • Spare RFID TAG

    • partes adicionales
    Referencia
    XPRFID-
  • Cable gland NPT1/2, D4.5-8.5 IP68

    Número de dibujo
    Referencia
    6
    51006845
  • Fieldbus connector PA M20;M12 L250

    Número de dibujo
    Referencia
    6
    71079762
  • Fieldbus connector PA M20;7/8" L250

    Número de dibujo
    Referencia
    6
    71079765
  • Fieldbus connector FF M20;7/8" L250

    Número de dibujo
    Referencia
    6
    71082008
  • 2x cable gland M16, polyamide

    Número de dibujo
    Referencia
    6
    RK01-AA
  • 1x adapter M20 on NPT1/2, stainless steel

    Número de dibujo
    Referencia
    6
    RK01-AD
  • Install. kit stainl. steel housing W08

    Referencia
    71091611
  • Mounting set wall/pipe, plastic housing RIA46, RIA16, RID16

    Referencia
    RK01-AH
  • RIA16/RID16/RIA46 weather protection cover

    Referencia
    RK01-AR
  • SERVICE

    Referencia
    DIENST-