Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del caudalímetro de campo RIA46 con unidad de control

RIA46
Indicador de campo con unidad de control

Indicador de campo multifuncional para la monitorización e indicación de los valores analógicos medidos

RIA46
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
from CHF 803.-

Resumen de especificaciones

  • Tipo de señal de entrada

    2 x universal (U, I, R, RTD, TC)

  • Salida

    2 salidas analógicas (I, U) 1 lazo de fuente de alimentación

  • Salida

    2 salidas analógicas (I, U)
    1 lazo de fuente de alimentación

  • Pantalla

    LCD multicolor retroiluminado
    Blanco/negro/amarillo
    Gráfico de barra
    Unidad
    Etiqueta (TAG)
    Advertencia de alarma en texto sencillo

  • Fuente de alimentación

    20...250 V CA/CC

Ámbito de aplicación

Los valores de medición analógicos son indicados, analizados y calculados por el indicador de campo. Con la fuente de alimentación por lazo se pueden alimentar sensores de tecnología a dos hilos. Las entradas universales proporcionan conexiones a corriente, tensión, termorresistencias (RTD) y termopares (TC). Permiten monitorizar los valores de alarma y activar los relés. Las señales de proceso pueden reenviarse mediante salidas analógicas. El paquete integrado de aplicaciones "presión diferencial" permite la puesta en marcha fácil y rápida de las aplicaciones de presión diferencial.

El indicador de campo RIA46 dispone de un indicador, entradas analógicas para señales de proceso y de estado, salidas analógicas y digitales, y una interfaz de configuración. Los sensores conectados pueden alimentarse mediante el sistema LPS integrado. Todos los valores medidos y calculados están disponibles como fuente de señal para el indicador, las salidas, los relés y la interfaz.

  • Registro y supervisión de proceso

  • Control de proceso

  • Ajuste y conversión de señales

Ventajas

  • Pantalla de cristal líquido de 5 dígitos y 7 segmentos retroiluminada

  • 1 o 2 entradas universales

  • 2 relés (opcional)

  • Valor mín./máx. guardado

  • 1 o 2 valores calculados y tabla de linealización

  • Salida de estado digital (colector abierto)

  • Certificado SIL 2 (opcional)

Gama Lean

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: "Lean" ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products