Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

RMA42
Transmisor de proceso con unidad de control

Transmisor de proceso RMA42 ©Endress+Hauser

Transmisor universal, fuente de alimentación por lazo, barrera y disyuntor de seguridad ¡en un solo equipo!

El transmisor de proceso indica, analiza y calcula los valores de medición analógicos. Con la fuente de alimentación por lazo se pueden alimentar sensores de tecnología a dos hilos. Las entradas universales proporcionan conexiones a corriente, tensión, termorresistencias (RTD) y termopares (TC). Permiten monitorizar los valores de alarma y activar los relés. Las señales de proceso pueden reenviarse mediante salidas analógicas. El paquete integrado de aplicaciones "presión diferencial" permite la puesta en marcha fácil y rápida de las aplicaciones de presión diferencial.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Tipo de señal de entrada

      1/2 x análogo (U, I, TC, RTD)

    • Tipo de señal de salida

      1/2 x analógico
      1 x digital
      0/2 x relés

    • Salida

      2 analógicas (corriente, tensión)

    • Pantalla

      LCD
      7 segment
      Multicolour
      Bargraph
      TAG unit
      Colour change in case of failure

    • Power Supply

      20 ... 250 V AC / DC (fuente de alimentación de amplia gama)

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Certificado SIL 2 (opcional)

      Certificado marítimo

    • 1 o 2 valores calculados y tabla de linealización

    • Valor mín./máx. guardado

    • Pantalla de cristal líquido de 5 dígitos y 7 segmentos retroiluminada

    • 1 o 2 entradas universales

    • 2 relés (opcional)

    • Salida de estado...

  • Ámbito de aplicación

    El transmisor de proceso RMA42 dispone de un indicador, entradas analógicas para señales de proceso y de estado, salidas analógicas y digitales, y una interfaz de configuración. Los sensores conectados pueden alimentarse mediante el sistema LPS...

Details

  • Measuring principle

    Transmisor de proceso

  • Principio de medición

    Process transmitter

  • Función

    Transmisor universal, fuente de alimentación de bucle, limitador y limitador en un solo dispositivo: se pueden configurar hasta dos entradas universales opcionales de seguridad intrínseca en casi todos los valores de proceso relevantes.

  • Alimentación de energía en lazo

    1/2 x 24 V DC, 30 mA

  • Power Supply

    20 ... 250 V AC / DC (fuente de alimentación de amplia gama)

  • Tipo de señal de entrada

    1/2 x análogo (U, I, TC, RTD)

  • Tipo de señal de salida

    1/2 x analógico
    1 x digital
    0/2 x relés

  • Funciones de software

    suma
    resta
    multiplicación
    media
    linealización
    presión diferencial
    valor límite función
    protección contra sobrellenado

  • Certificados y Aprobaciones

    ATEX

    FM

    CSA

    NEPSI

    GL

    WHG

    KTA

  • SIL

    2

  • Pantalla

    LCD

    7 segment

    Multicolour

    Bargraph

    TAG unit

    Colour change in case of failure

  • Interfaz

    Interfaz de PC
    Puertos HART®

  • Dimensiones (W x H x D)

    45x115x118 mm

    (1.77x4.53x4.65)

  • Measuring principle

    Transmisor de proceso

  • Función

    Transmisor de temperatura y proceso universal con unidad de control.

  • Certificación

    ATEX

    FM

    NEPSI

    CSA

    CSA GP

    UL

    GL

    KTA

    WHG alemana, protección contra sobrellenado

  • Entrada

    2 universales (corriente, tensión, R, RTD, TC, resistencia)

  • Salida

    2 analógicas (corriente, tensión)

  • Salida de relevador

    2 relés

    1 colector abierto

  • Fuente de alimentación auxiliar / Fuente de alimentación en lazo

    Alimentación en bucle de seguridad intrínseca de 24 V

  • Dimensiones (wxhxd)

    45 x 115 x 118 mm

    (1.77" x 4.53" x 4.65")

  • Software

    Software interno para realizar cálculos, linealización, monitoreo de límite
    Monitoreo de cables del sensor conforme a NAMUR NE43

    Paquete de software de la aplicación medición de presión diferencial

  • Operación

    En sitio a través de 3 botones

    Configuración de PC a través de FieldCare

  • Pantalla

    LCD

    De 7 segmentos

    Multicolor

    Gráfica de barras

    Unidad TAG

    Cambio de color en caso de falla

  • Voltaje de Operación

    Fuente de alimentación de amplio rango 20-250V AC/DC

  • Número de polos

    .

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification