Proline t-mass 65I
Caudalímetro másico por dispersión térmica

Imagen de Caudalímetro de masa térmica Inserción de Proline t-mass 65I para gases industriales y aire comprimido ©Endress+Hauser

Proline t-mass 65I para gases industriales y aire comprimido

El principio de medición de caudal por dispersión térmica

Caudalímetro de alto rendimiento con adaptación inteligente y dinámica para ciclos productivos cambiantes

El equipo t-mass 65F está especialmente diseñado para la medición de caudal másico directa de gases industriales y aire comprimido. Con una rangeabilidad típica de 100:1, puede medir con precisión caudales operativos y fugas. El motor de gas integrado permite al cliente configurar el equipo para 20 gases de libre elección. La versión de inserción del t-mass 65I es apta para tuberías grandes o conductos de aireación rectangulares.

  • Ventajas

    • Medición de gases y mezclas de gases en tubería o en conductos rectangulares

    • Seguridad de la planta: alta precisión y repetibilidad para una amplia gama de gases de utilidad y de proceso

    • Medición económica – instalación sencilla, pérdida de carga...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición se caracteriza por una elevada rangeabilidad operativa y una medición de caudal másico directa

    • Medición de gases y mezclas de gases en tuberías o en conductos rectangulares.

    Propiedades del equipo

    • Versión de inserción para diámetro...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Térmico

  • Encabezado del producto

    Medidor de flujo másico para mediciones de aplicaciones estándar de un solo gas/mezcla de gases; estilo de inserción

  • Características del sensor

    S-DAT, T-DAT
    Rápida configuración
    Compensación de temperatura dinámica
    20 gases seleccionables
    Mezcla de gases programable
    Ingreso de presión externa
    2 Totalizadores
    Para tubo circular o ducto rectangular

  • Características del transmisor

    Configuración de dispositivo flexible para ajustarse a la aplicación - funcionalidad integrada de "Motor de Gas". Para aplicaciones demandantes - mezclas de gas definibles por el usuario, alta repetitividad y precisión. Recuperación automática de datos para servicio. Dispositivo en versión compacta o remota. 4-20 mA HART, PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 80...1500
    3"...60"

  • Materiales húmedos

    Transductor: 1.4404 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Tubo de inserción: 1.4404 (316/316L); AleaciónC22, 2.4602 (bajo solicitud)
    Guarda del transductor: 1.4404 (316L)
    Adaptador de compresión: 1.4404 (316/316L)
    Férulas: PEEK 450G, PVDF
    Sellos unidos: EPDM, Kalrez 6375, Nitrilo y 316/316L

  • Variables medidas

    Flujo másico, temperatura, flujo volumétrico, flujo de energía

  • Máx. error medido

    Masa +-1.5%

  • Rango de medición

    Depende de gas y de las condiciones del proceso

  • Máx. presión de proceso

    . -0.5... 20 barg
    -7.25... 290 psig

  • Rango de temperatura del medio

    . -40... +130°C
    -40... +266°F

  • Rango de temperatura ambiente

    -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)
    Opcional: -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)

  • Material de la cubierta del transmisor

    Carcasa del transmisor:
    Compacta: fundición de aluminio con recubrimiento electrostático
    Montaje en pared: fundición de aluminio con recubrimiento electrostático
    Remota de campo: fundición de aluminio con recubrimiento electrostático
    Carcasa de conexión (versión remota): fundición de aluminio con recubrimiento electrostático

  • Grado de protección

    IP 67
    NEMA 4x

  • Pantalla/Operación

    LCD de dos líneas retro iluminado, alfanumérico (16 caracteres)
    Botones

  • Salidas

    2 x 0/4...20mA
    Pulso/Frecuencia (1KHz, activo/pasivo)
    2 x Relevadores Estatus

  • Entradas

    Estatus
    0/4...20mA

  • Comunicación digital

    HART
    PROFIBUS DP
    MODBUS RS485

  • Suministro de energía

    85 a 260 VAC, 45 a 65 Hz
    20 a 55 VAC, 45 a 65 Hz
    16 a 62 VDC

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX
    FM
    CSA
    IEC Ex
    NEPSI

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick, marca EAC

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification