Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del medidor de flujo Coriolis Proline Promass A 200 / 8A2B para aplicaciones de proceso

Caudalímetro Proline Promass A 200
Coriolis

Auténtico caudalímetro a 2 hilos para una medición precisa de los caudales más bajos

8A2B
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Producto no disponible en este mercado

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,1 %
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,1 %
    Caudal másico (gas): ±0,35 % Densidad (líquido): ±0,0005 g/cm³

  • Rango de medición

    de 0 a 450 kg/h (0 a 16,54 lb/min)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a 205 °C (–58 a 401 °F)

  • Máx. presión de proceso

    430,9 bar (6.250 psi)

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: acero inoxidable, 1.4435 (316/316L); Hastelloy C22

Ámbito de aplicación

El Promass A compacto es ideal para un control de procesos continuo en aplicaciones exigentes. Su exclusivo sistema de un solo tubo autodrenable permite realizar mediciones precisas de líquidos y gases en los caudales más bajos y en altas presiones. Con su auténtica y económica tecnología a 2 hilos y su diseño intrínsecamente seguro (Ex ia), el Promass A 200 ofrece la mayor seguridad de operación en zonas con peligro de explosión. La Heartbeat Technology garantiza procesos seguros.

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Apto para aplicaciones con las cantidades más pequeñas de caudal de la industria química.

Propiedades del equipo

  • Diámetro nominal: DN 1 a 4 (1/24 a 1/8")

  • Presión de proceso de hasta 430,9 bar (6250 psi)

  • Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F)

  • Tecnología de 2 hilos

  • Robusta carcasa de doble compartimento

  • Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas)


Ventajas

  • Instalación que ocupa poco espacio – sensor compacto y ligero

  • Máxima calidad de producto – diseño del tubo de medición autodrenable en todos los tamaños de línea

  • Seguridad de proceso óptima – resistente a condiciones ambientales corrosivas y obstrucciones internas

  • Cableado sencillo – compartimento de conexiones separado

  • Operación segura – no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Tecnología Heartbeat

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir costes? La Tecnología Heartbeat garantiza una operación de planta segura y económica sin interrupciones de proceso.

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser