Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro Coriolis Dosimass / 8BE para aplicaciones de llenado y embotellado

Dosimass
Caudalímetro Coriolis

El sensor compacto con un transmisor ultracompacto

8BE
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    El sensor compacto con un transmisor ultracompacto.
    Medición de líquidos con las propiedades más diversas en aplicaciones de control de proceso continuo y dosificación por lotes.

  • Características del sensor

    Proceso altamente seguro: alta precisión de medición para diferentes productos en los tiempos de llenado más cortos. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida.
    Diámetro nominal: DN 8 a 25 (³⁄₈ a 1"). Diversidad de conexiones a proceso higiénicas, conformidad con 3-A. Limpieza de sensor CIP, SIP.

  • Características del transmisor

    Cableado versátil y rápido; conector de enchufe. Puesta en marcha rápida – equipos preconfigurados. Recuperación automática de datos de servicio.
    Caja del transmisor robusta y ultracompacta. Salida de pulsos/frecuencia/conmutación, Modbus RS485. Transmisor excelente fácil de limpiar.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 25 (³⁄₈ a 1")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico

  • Error de medición máx.

    Flujo másico (líquido): ±0.15 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 18 000 kg/h (0 a 660 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +125 °C (–40 a +257 °F)
    150 °C permitidos por 1 h

  • Rango de temperatura ambiente

    –20 a +60 °C (–4 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    1.4308 (304)

  • Grado de protección

    IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Sin operación local
    Posible configuración vía herramientas de operación

  • Salidas

    Salida de interruptor/pulso (pasivo)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    Ninguno

  • Suministro de energía

    DC 20 a 30 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 sobre materiales, calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025), NAMUR
    3-A

  • Seguridad del producto

    CE