Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Proline Promass P 100
Caudalímetro por efecto Coriolis

Imagen del medidor de flujo de Coriolis Proline Promass P 100 / 8P1B para la industria de las ciencias de la vida ©Endress+Hauser

El principio de medición de caudal por efecto Coriolis

El especialista para la industria de las ciencias de la vida con un transmisor ultracompacto

Promass P 100 proporciona el mejor rendimiento de un dispositivo de medición de tubo curvo y la drenabilidad de un dispositivo de medición de tubo recto. Combinado con el cabezal de transmisor más pequeño disponible hoy en día, proporciona un rendimiento total en los espacios más reducidos. Diseñado para aplicaciones en entronos estériles en las que el espacio es importante, el Promass P 100 será la opción preferida para integradores de sistemas, constructores de skids y fabricantes de equipos.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Error de medición máx.

      Mass flow (liquid): ±0.1 %
      Volume flow (liquid): ±0.1 %
      Mass flow (gas): ±0.5 %
      Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

    • Rango de medición

      0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

    • Rango de temperatura del medio

      Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
      Option: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

    • Máx. presión de proceso

      PN 63, Class 300, 40K

    • Materiales húmedos

      Measuring tube: 1.4435 (316L)
      Connection: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • La máxima calidad de proceso – cumple totalmente con los requisitos de la industria

    • Menor cantidad de puntos de medida – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

    • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

    • Transmisor...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

    • Dedicado a aplicaciones en condiciones estériles en la industria de las ciencias de la vida.

    Propiedades del equipo

    • Conformidad...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    The specialist for life sciences with an ultra‐compact transmitter. Dedicated for applications under sterile conditions in the life sciences industry.

  • Características del sensor

    Highest process quality – fully compliant to industry requirements. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Spacesaving installation – no in/outlet run needs. ASME BPE, 3-A and EHEDG conform & low delta ferrite. Electropolished measuring tube in 1.4435 (316L).

  • Características del transmisor

    Space‐saving transmitter – full functionality on smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Robust, ultracompact transmitter housing. High ingress protection: IP69.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 to 50 (⅜ to 2")

  • Materiales húmedos

    Measuring tube: 1.4435 (316L)
    Connection: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration

  • Error de medición máx.

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.5 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 63, Class 300, 40K

  • Rango de temperatura del medio

    Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
    Option: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Material de la cubierta del transmisor

    Compact: AlSi10Mg, coated
    Compact/ultra‐compact: 1.4301 (304)

  • Grado de protección

    Standard: IP66/67, type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Pantalla/Operación

    4‐line backlit display available (no local operation)
    Configuration via web browser and operating tools possible

  • Salidas

    4‐20 mA HART (active)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Entradas

    None

  • Comunicación digital

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Suministro de energía

    DC 20 to 30 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick, EAC marking

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Verification: Heartbeat Technology complies with requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008, chapter 7.6. a (TUV attestation)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    3.1 material

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, EHEDG, ASME BPE, ISPE, cGMP

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    cGMP

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    El especialista para ciencias biológicas con un transmisor ultra compacto. Dedicado para aplicaciones bajo condiciones estériles en la industria de las ciencias biológicas.

  • Características del sensor

    La calidad más alta de proceso – totalmente en cumplimiento a los requerimientos de la industria. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio sin necesidad de entradas/salidas. Cumple con ASME BPE, 3A y EHEDG & ferrita con delta baja. Tubo de medición electro pulido en 1.4435 (316L).

  • Características del transmisor

    Transmisor ahorrador de espacio – funcionalidad completa en un pequeño espacio. Operación local ahorradora de tiempo sin software ni hardware adicional – servidor web integrado. Verificación integrada – Heartbeat Technology™. Robusto, cubierta de transmisión ultra compacta. Alta protección contra ingreso de: IP69K.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 50 (³⁄₈ a 2")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4435 (316L)
    Conexión: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración

  • Error de medición máx.

    Flujo másico (líquido): ±0.1 %
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.5 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 70 000 kg/h (0 a 2570 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 63, Clase 300, 40K

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)
    Opción: –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Compacto: AlSi10Mg recubierto
    Compacto/ultra‐compacto: 1.4301 (304), 1.4404 (316L)

  • Grado de protección

    Estándar: IP66/67, caja tipo 4X
    Opción: IP69K

  • Pantalla/Operación

    Sin operación local
    Posible configuración vía buscador web y herramientas de operación

  • Salidas

    4‐20 mA HART (activo)
    Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP

  • Suministro de energía

    DC 20 a 30 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick, marca EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
    La tecnología Heartbeat cumple con los requerimientos de rastreabilidad de acuerdo a ISO 9001:2008 – sección 7.6 a (certificación TÜV)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    material 3.1

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, EHEDG, ASME BPE, ISPE

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 47
  • 45
    • Nr 45 Order code 71185787

      Kit connection terminal for Ex-i barrier

      Usage: Promass 100, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Consists of: 2x Connection terminal 4-Pol.

  • 30
  • 39
    • Nr 39 Order code 71185788

      Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Usage: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow/t-mass 300, 500 digital, Promag 400(C). (C) = generation index C.

  • 50
  • 21
    • Nr 21 Order code 71185789

      Kit cover, compact, Alu

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Consists of: Cover Aluminium, coated. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover.

    • Nr 21 Order code 71185790

      Kit cover, compact, stainless 1.4301

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow 100. Consists of: Cover stainless 1.4301. Gasket EPDM for cover.

    • Nr 21 Order code 71185793

      Kit cover,ultra compact,stainless 1.4301

      Usage: Promag/Promass 100, Promag/Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4301, gasket EPDM for cover.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71266334

      Kit cover, sight glass, compact, Alu

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat. Consists of: Cover with sight glass Aluminium, coated. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover.

    • Nr 20 Order code 71266335

      Kit cover, sight glass, compact, 1.4301

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow 100. Consists of: Cover with sight glass stainless 1.4301. Gasket EPDM for cover.

    • Nr 20 Order code 71266337

      Kit cover,sight glass,ultra comp.,1.4301

      Usage: Promass 100, Promag 100. Consists of: Cover with sight glass stainless 1.4301. Gasket EPDM for cover.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71185795

      Kit housing gaskets, compact, Alu

      Usage: Promass 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Consists of: O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover. Gasket EPDM for housing/sensor.

    • Nr 70 Order code 71185797

      Kit housing gaskets, compact, stainless

      Usage: Promass 100, Prosonic Flow 100. Consists of: Gasket EPDM for cover. Gasket EPDM for housing/sensor.

    • Nr 70 Order code 71185799

      Kit hous.gaskets,ultra compact,stainless

      Usage: Promass 100, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: gasket EPDM for cover, gasket EPDM for housing/sensor.

  • 15
  • 12
    • Nr 12 Order code 71276494

      Kit securing clamp, screw

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass, Promag 400/800(C), (C) = generation index C, Promag/Promass 500, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover clamp, screw M4x16.

Descargas