Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del medidor de flujo de Coriolis Proline Promass P 100 / 8P1B para la industria de las ciencias de la vida

Proline Promass P 100
Caudalímetro por efecto Coriolis

El especialista para la industria de las ciencias de la vida con un transmisor ultracompacto

8P1B
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Flujo másico (líquido): ±0.1 %
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.5 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 70 000 kg/h (0 a 2570 lb/min)

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)
    Opción: –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 63, Clase 300, 40K

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4435 (316L)
    Conexión: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

Ámbito de aplicación

Promass P 100 proporciona el mejor rendimiento de un dispositivo de medición de tubo curvo y la drenabilidad de un dispositivo de medición de tubo recto. Combinado con el cabezal de transmisor más pequeño disponible hoy en día, proporciona un rendimiento total en los espacios más reducidos. Diseñado para aplicaciones en entronos estériles en las que el espacio es importante, el Promass P 100 será la opción preferida para integradores de sistemas, constructores de skids y fabricantes de equipos.

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Dedicado a aplicaciones en condiciones estériles en la industria de las ciencias de la vida.

Propiedades del equipo

  • Conformidad con ASME BPE, 3-A y EHEDG, y nivel bajo de ferrita delta

  • Tubo de medición electropulido en 1,4435 (316 L)

  • Recuperación rápida a partir de CIP/SIP

  • Cabezal transmisor robusto y ultracompacto

  • Elevado nivel de protección de entrada: IP69K

  • Indicador local disponible

Ventajas

  • La máxima calidad de proceso – cumple totalmente con los requisitos de la industria

  • Menor cantidad de puntos de medida – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Transmisor pequeño – funciona completamente en los espacios más reducidos

  • Funcionamiento local con ahorro de tiempo sin software ni hardware adicional – servidor web integrado

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Tecnología Heartbeat

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir costes? La Tecnología Heartbeat garantiza una operación de planta segura y económica sin interrupciones de proceso.

Gama Xpert

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes ©Endress+Hauser