Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro por efecto Coriolis: Proline Promass A 100

Caudalímetro por efecto Coriolis
Proline Promass A 100

El caudalímetro monotubo para las cantidades más pequeñas de caudal con un transmisor ultracompacto.

8A1B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    El caudalímetro monotubo para cantidades de caudal mínimas con un transmisor ultracompacto.
    Medición precisa de cantidades mínimas de líquidos y gases para un control del proceso en continuo.

  • Características del sensor

    Máxima seguridad de proceso – diseño del tubo de medición autodrenable. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida.
    De diámetros nominales: DN de 1 a 4 (de ¹⁄₂₄ a ¹⁄₈"). Presión de proceso hasta 400 bar (5.800 psi). Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F).

  • Características del transmisor

    Transmisor de tamaño reducido; funcionalidad completa en una electrónica muy compacta. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Caja del transmisor robusta y ultracompacta. Nivel máximo de protección: IP 69. Indicador local disponible.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 1 a 4 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₈")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Conexión: 1.4539 (904L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración

  • Error de medición máx.

    Flujo másico (líquido): ±0.1 %
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.5 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 450 kg/h (0 a 16.5 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20K, 400 bar (5800 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Compacto: AlSi10Mg, recubierto
    Compacto/ultracompacto: 1.4301 (304)

  • Grado de protección

    Estándar: IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Opción: IP 69

  • Pantalla/Operación

    Sin operación local
    Posible configuración vía buscador web y herramientas de operación

  • Salidas

    4‐20 mA HART (activo)
    Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP

  • Suministro de energía

    DC 20 a 30 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick, marca EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025), NAMUR
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN

  • Certificados del material

    material 3.1

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    El caudalímetro monotubo para cantidades de caudal mínimas con un transmisor ultracompacto.
    Medición precisa de cantidades mínimas de líquidos y gases para un control del proceso en continuo.

  • Características del sensor

    Máxima seguridad de proceso – diseño del tubo de medición autodrenable. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida.
    De diámetros nominales: DN de 1 a 4 (de ¹⁄₂₄ a ¹⁄₈"). Presión de proceso hasta 400 bar (5.800 psi). Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F).

  • Características del transmisor

    Transmisor de tamaño reducido; funcionalidad completa en una electrónica muy compacta. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Caja del transmisor robusta y ultracompacta. Nivel máximo de protección: IP 69. Indicador local disponible.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 1 a 4 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₈")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Conexión: 1.4539 (904L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración

  • Error de medición máx.

    Flujo másico (líquido): ±0.1 %
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.5 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 450 kg/h (0 a 16.5 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20K, 400 bar (5800 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Compacto: AlSi10Mg, recubierto
    Compacto/ultracompacto: 1.4301 (304)

  • Grado de protección

    Estándar: IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Opción: IP 69

  • Pantalla/Operación

    Sin operación local
    Posible configuración vía buscador web y herramientas de operación

  • Salidas

    4‐20 mA HART (activo)
    Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP

  • Suministro de energía

    DC 20 a 30 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN, 3A, EHEDG

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick, marca EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN

  • Certificados del material

    material 3.1

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    El caudalímetro monotubo para cantidades de caudal mínimas con un transmisor ultracompacto.
    Medición precisa de cantidades mínimas de líquidos y gases para un control del proceso en continuo.

  • Características del sensor

    Máxima seguridad de proceso – diseño del tubo de medición autodrenable. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida.
    De diámetros nominales: DN de 1 a 4 (de ¹⁄₂₄ a ¹⁄₈"). Presión de proceso hasta 400 bar (5.800 psi). Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F).

  • Características del transmisor

    Transmisor de tamaño reducido; funcionalidad completa en una electrónica muy compacta. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Caja del transmisor robusta y ultracompacta. Nivel máximo de protección: IP 69. Indicador local disponible.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 1 a 4 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₈")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L); Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Conexión: 1.4539 (904L); Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Caudal másico, densidad, temperatura, caudal volumétrico, caudal volumétrico normalizado, densidad de referencia, concentración

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,1 %
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,1 %
    Caudal másico (gas): ±0,5 %
    Densidad (líquido): ±0,0005 g/cm³

  • Rango de medición

    de 0 a 450 kg/h (0 a 16,5 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20 K, 400 bar (5.800 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +205 °C (–58 a +401 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Compacto: AlSi10Mg, recubierto
    Compacto/ultracompacto: 1.4301 (304)

  • Grado de protección

    Estándar: IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Opción: IP 69

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 4 líneas disponible (sin configuración local)
    Configuración posible en el navegador de Internet y mediante software de configuración

  • Salidas

    4‐20 mA HART (activa)
    Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Suministro de energía

    20 a 30 VCC

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025), NAMUR
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    CRN

  • Certificados del material

    3.1 sobre materiales

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, EHEDG, cGMP