Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Caudalímetro Proline Promass F 300
Coriolis

ProlinePromass F300 para la industria química ©Endress+Hauser

Proline Promass F 300 para la industria química

Caudalímetro Coriolis - ProlinePromass F300 NAMUR ©Endress+Hauser

Proline Promass F 300 para la industria química (NAMUR)

ProlinePromass F300 para la industria química ©Endress+Hauser

Proline Promass F 300 para la industria química

Proline Promass F 300 para la industria química ©Endress+Hauser

Proline Promass F 300 para la industria química

Caudalímetro Coriolis - ProlinePromass F300 ©Endress+Hauser

Proline Promass F 300 para las industrias alimentaria y de las Ciencias de la Vida

Caudalímetro Coriolis - ProlinePromass F300 ©Endress+Hauser

Proline Promass F 300 para la industria química

El principio de medición de caudal por Coriolis

Caudalímetro con la mejor exactitud de medición, robustez y un transmisor compacto fácilmente accesible

Promass F goza desde hace mucho tiempo de una gran reputación como sensor de alta precisión. No se ve afectado por las aplicaciones exigentes y fluctuantes, y resulta apropiado para una amplia gama de aplicaciones. Con su transmisor compacto, Promass F 300 ofrece una gran flexibilidad en lo que se refiere a la operación y la integración del sistema: acceso desde un lateral, indicador remoto y opciones de conectividad mejoradas. La Heartbeat Technology garantiza la fiabilidad de la medición y permite la extensión de los ciclos de recalibración.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Error de medición máx.

      Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
      Volume flow (liquid): ±0.10 %
      Mass flow (gas): ±0.25 %
      Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

    • Rango de medición

      0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)

    • Rango de temperatura del medio

      Standard: –50 to +150 °C (–58…+302 °F)
      Option: –50 to +240 °C (–58…+464 °F)
      High temperatur option: –50 to +350 °C (–58…+662 °F)
      Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)

    • Máx. presión de proceso

      PN 100, Class 600, 63K

    • Materiales húmedos

      Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
      Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Máxima seguridad de proceso – inmune a las fluctuaciones y a aplicaciones exigentes

    • Menor cantidad de puntos de medición – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

    • Ahorro de espacio – sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

    • Acceso...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

    • El máximo rendimiento en la medición de líquidos y gases en unos ciclos productivos variables y exigentes.

    Propiedades del equipo

    • Caudal másico:...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    Flowmeter with premium accuracy, robustness and a compact, easily accessible transmitter. Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.

  • Características del sensor

    Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space-saving installation – no in/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Medium temperature: -196 to 350 °C (-320 to 662 °F).

  • Características del transmisor

    Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 to 250 (⅜ to 10")

  • Materiales húmedos

    Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

  • Variables medidas

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration

  • Error de medición máx.

    Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.25 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Class 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    Standard: –50 to +150 °C (–58…+302 °F)
    Option: –50 to +240 °C (–58…+464 °F)
    High temperatur option: –50 to +350 °C (–58…+662 °F)
    Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Standard: 1.4301 (304)
    Option: 1.4404 (316/316L)

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design

  • Grado de protección

    Compact version: IP66/67, type 4X enclosure.
    External WLAN antenna: IP67
    IP69

  • Pantalla/Operación

    4-line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available

  • Salidas

    3 outputs:
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (active/passive)
    Double pulse output (active/passive)
    Relay output

  • Entradas

    Status input
    4-20 mA input

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Suministro de energía

    DC 24 V
    AC 100 to 230 V
    AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Seguridad funcional

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
    MI-005 (Liquids other than water, Hydrocarbons, LPG, cryogenic liquids)
    NTEP (Liquids other than water, LPG, cryogenic liquids)
    MC (Liquids other than water, cryogenic liquids)
    MI-002, PTB

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    LR approval, DNV GL approval, ABS approval, BV approval

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    3.1 material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    El medidor de flujo con precisión Premium, robustez y un transmisor compacto fácilmente accesible. El mayor desempeño de medición para líquidos y gases bajo condiciones de proceso demandantes y variables.

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    El medidor de flujo con precisión premium, robustez y un transmisor compacto fácilmente accesible. El mayor desempeño de medición para líquidos y gases bajo condiciones de proceso demandantes y variables.

  • Características del sensor

    La más alta seguridad de proceso - inmune a ambientes fluctuantes o adversos. Menos puntos de medición de proceso - medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio - sin necesidad de corridas de entrada/salida. Flujo másico: error medido ±0.05 % (Premium Cal). Temperatura del medio : -196 a 350 °C (-320 a 662 °F).

  • Características del transmisor

    Acceso completo a información de diagnóstico y procesos - numerosos, libremente combinables I/O y fieldbuses. Complejidad y variedad reducida - funcionalidad I/Os libremente configurable. Verificación integrada - Tecnología Hearbeat. Gabinete compacto de doble compartimento con hasta 3 I/Os. Display retro iluminado con controles táctiles y acceso WLAN.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 250 (⅜ a 10")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)

    Conexión: 1.4404 (316/316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración

  • Error de medición máx.

    Flujo másico (líquido): ±0.1 % (estándar), 0.05 % (opción)

    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %

    Flujo másico (gas): ±0.35 %

    Densidad (líquido): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 2 200 000 kg/h (0 a 80 840 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –50 a +150 °C (–58…+302 °F)
    Opción: –50 a +240 °C (–58…+464 °F)
    Opción de alta temperatura: –50 a +350 °C (–58…+662 °F)
    Opción: –196 a +150 °C (–320 a +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Estándar: 1.4301 (304)
    Opción: 1.4404 (316/316L)

  • Material de la cubierta del transmisor

    Recubierto de AlSi10Mg; 1.4409 (CF3M) similar a 316L

  • Grado de protección

    Versión compacta: IP66/67, gabinete tipo 4X
    Antena externa WLAN: IP67

  • Pantalla/Operación

    Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera)
    Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación"
    Display remoto disponible

  • Salidas

    3 salidas:
    4-20 mA HART (activa/pasiva)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (activa/pasiva)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva)
    Salida de doble pulso (activa/pasiva)
    Salida de relevador

  • Entradas

    Entrada de estatus
    Entrada 4-20 mA

  • Comunicación digital

    HART, HART Inalámbrico, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Ethernet/IP, PROFINET

  • Suministro de energía

    DC 24 V
    AC 100 a 230 V
    AC 100 a 230 V / DC 24 V (área no peligrosa)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Seguridad del producto

    CE, C-TICK, EAC

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
    La tecnología Heartbeat cumple con los requerimientos de rastreabilidad de acuerdo a ISO 9001:2008 – sección 7.6 a (certificación TÜV)

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    LR approval, DNV GL approval, ABS approval, BV approval

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    material 3.1

    NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN ISO, ASME, NORSOK

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Tamaño de Conexión a Proceso: DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    El medidor de flujo con precisión premium, robustez y un transmisor compacto fácilmente accesible. El mayor desempeño de medición para líquidos y gases bajo condiciones de proceso demandantes y variables.

  • Características del sensor

    La más alta seguridad de proceso - inmune a ambientes fluctuantes o adversos. Menos puntos de medición de proceso - medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio - sin necesidad de corridas de entrada/salida. Flujo másico: error medido ±0.05 % (Premium Cal). Temperatura del medio : -196 a 350 °C (-320 a 662 °F).

  • Características del transmisor

    Acceso completo a información de diagnóstico y procesos - numerosos, libremente combinables I/O y fieldbuses. Complejidad y variedad reducida - funcionalidad I/Os libremente configurable. Verificación integrada - Tecnología Hearbeat. Gabinete compacto de doble compartimento con hasta 3 I/Os. Display retro iluminado con controles táctiles y acceso WLAN.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 250 (⅜ a 10")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)

    Conexión: 1.4404 (316/316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración

  • Error de medición máx.

    Flujo másico (líquido): ±0.1 % (estándar), 0.05 % (opción)

    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %

    Flujo másico (gas): ±0.35 %

    Densidad (líquido): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 2 200 000 kg/h (0 a 80 840 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –50 a +150 °C (–58…+302 °F)
    Opción: –50 a +240 °C (–58…+464 °F)
    Opción de alta temperatura: –50 a +350 °C (–58…+662 °F)
    Opción: –196 a +150 °C (–320 a +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Estándar: 1.4301 (304)
    Opción: 1.4404 (316/316L)

  • Material de la cubierta del transmisor

    Recubierto de AlSi10Mg; 1.4409 (CF3M) similar a 316L

  • Grado de protección

    Versión compacta: IP66/67, gabinete tipo 4X
    Antena externa WLAN: IP67

  • Pantalla/Operación

    Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera)
    Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación"
    Display remoto disponible

  • Salidas

    3 salidas:
    4-20 mA HART (activa/pasiva)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (activa/pasiva)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva)
    Salida de doble pulso (activa/pasiva)
    Salida de relevador

  • Entradas

    Entrada de estatus
    Entrada 4-20 mA

  • Comunicación digital

    HART, HART inalámbrico, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Ethernet/IP, PROFINET

  • Suministro de energía

    DC 24 V
    AC 100 a 230 V
    AC 100 a 230 V / DC 24 V (área no peligrosa)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Seguridad del producto

    CE, C-TICK, EAC

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
    La tecnología Heartbeat cumple con los requerimientos de rastreabilidad de acuerdo a ISO 9001:2008 – sección 7.6 a (certificación TÜV)

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    LR approval, DNV GL approval, ABS approval, BV approval

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    material 3.1

    NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN ISO, ASME, NORSOK

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Tamaño de Conexión a Proceso: DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    El medidor de flujo con precisión premium, robustez y un transmisor compacto fácilmente accesible. El mayor desempeño de medición para líquidos y gases bajo condiciones de proceso demandantes y variables.

  • Características del sensor

    La más alta seguridad de proceso - inmune a ambientes fluctuantes o adversos. Menos puntos de medición de proceso - medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio - sin necesidad de corridas de entrada/salida. Flujo másico: error medido ±0.05 % (Premium Cal). Temperatura del medio : -196 a 350 °C (-320 a 662 °F).

  • Características del transmisor

    Acceso completo a información de diagnóstico y procesos - numerosos, libremente combinables I/O y fieldbuses. Complejidad y variedad reducida - funcionalidad I/Os libremente configurable. Verificación integrada - Tecnología Hearbeat. Gabinete compacto de doble compartimento con hasta 3 I/Os. Display retro iluminado con controles táctiles y acceso WLAN.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 250 (⅜ a 10")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)

    Conexión: 1.4404 (316/316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración

  • Error de medición máx.

    Flujo másico (líquido): ±0.1 % (estándar), 0.05 % (opción)

    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %

    Flujo másico (gas): ±0.35 %

    Densidad (líquido): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 2 200 000 kg/h (0 a 80 840 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –50 a +150 °C (–58…+302 °F)
    Opción: –50 a +240 °C (–58…+464 °F)
    Opción de alta temperatura: –50 a +350 °C (–58…+662 °F)
    Opción: –196 a +150 °C (–320 a +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Estándar: 1.4301 (304)
    Opción: 1.4404 (316/316L)

  • Material de la cubierta del transmisor

    Recubierto de AlSi10Mg; 1.4409 (CF3M) similar a 316L

  • Grado de protección

    Versión compacta: IP66/67, gabinete tipo 4X
    Antena externa WLAN: IP67

  • Pantalla/Operación

    Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera)
    Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación"
    Display remoto disponible

  • Salidas

    3 salidas:
    4-20 mA HART (activa/pasiva)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (activa/pasiva)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva)
    Salida de doble pulso (activa/pasiva)
    Salida de relevador

  • Entradas

    Entrada de estatus
    Entrada 4-20 mA

  • Comunicación digital

    HART, HART Inalámbrico, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Ethernet/IP, PROFINET

  • Suministro de energía

    DC 24 V
    AC 100 a 230 V
    AC 100 a 230 V / DC 24 V (área no peligrosa)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Seguridad del producto

    CE, C-TICK, EAC

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
    La tecnología Heartbeat cumple con los requerimientos de rastreabilidad de acuerdo a ISO 9001:2008 – sección 7.6 a (certificación TÜV)

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    LR approval, DNV GL approval, ABS approval, BV approval

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    material 3.1

    NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN ISO, ASME, NORSOK

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Tamaño de Conexión a Proceso: DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 31
    • Nr 31 Order code 71323007

      Kit power supply, 100-230VAC, Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, transmitter housing, electronic compartment.

    • Nr 31 Order code 71323008

      Kit power supply, 24VDC, Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, transmitter housing, electronic compartment.

    • Nr 31 Order code 71323009

      Kit pow.supply,100-230VAC/24VDC, Non-haz

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow/ t-mass 300/500 digital, Non-haz, Zone 2, transmitter housing, electronic compartment.

  • 33
  • 39
  • 34
  • 37
    • Nr 37 Order code 71323010

      Kit module cartridge, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing, electronic compartment. Consists of: module cartridge incl. interconnection board.

    • Nr 37 Order code 71323011

      Kit module cartridge, 300/500, Non-haz

      Usage: transmitter housing, electronic compartment. Consists of: module cartridge incl. interconnection board.

  • 35
  • 46
  • 50
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323073

      Kit conn.terminal option A,300/500,N-haz

      Usage: transmitter housing Alu/hygienic, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: 1x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

    • Nr 45 Order code 71323074

      Kit conn.terminal option B, 300, Non-haz

      Usage: transmitter housing Alu/hygienic, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

    • Nr 45 Order code 71327818

      Kit conn.terminal option C,300/500,N-haz

      Usage: transmitter housing Alu/hygienic, connection compartment. Option C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Consists of: 1x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

    • Nr 45 Order code 71323075

      Kit conn.terminal option A, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

    • Nr 45 Order code 71323076

      Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol.

    • Nr 45 Order code 71327819

      Kit conn.terminal option C, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

    • Nr 45 Order code 71323075

      Kit conn.terminal option A, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

    • Nr 45 Order code 71323076

      Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol.

    • Nr 45 Order code 71327819

      Kit conn.terminal option C, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

  • 49
    • Nr 49 Order code 71323079

      Kit terminal, transm.,remote display,300

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment with remote display DKX001. Consists of: 1x connection terminal 4-Pol.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71323016

      Kit cover, sight glass, Alu,Non-haz/Exde

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu, Non-haz. Promag/Promass 300, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover sight glass, Alu, O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323017

      Kit cover,glass, Alu, -50oC,Non-haz/Exde

      Usage: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Promass 300, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover sight glass, Alu, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 21
    • Nr 21 Order code 71323018

      Kit cover, blind, Alu, Non-haz/Exde

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 110,7x3,53 HNBR.

    • Nr 21 Order code 71323019

      Kit cover, blind, Alu,-50oC,Non-haz/Exde

      Usage: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71323020

      Kit cover, sight glass, Alu, Exd

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover sight glass, Alu, O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323021

      Kit cover, sight glass, Alu, -50oC, Exd

      Usage: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover sight glass, Alu, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 21
    • Nr 21 Order code 71323022

      Kit cover, blind, Alu, Exd

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 110,7x3,53 HNBR.

    • Nr 21 Order code 71323023

      Kit cover, blind, Alu, -50oC, Exd

      Usage: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71323024

      Kit cover, sight glass, cast, Ex

      Usage: Promass/Prosonic Flow 300, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing cast, Ex. Consists of: cover sight glass, cast, O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323025

      Kit cover, sight glass, cast, -50oC, Ex

      Usage: Promass/Prosonic Flow 300, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing cast, Ex. Consists of: cover sight glass cast, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 21
    • Nr 21 Order code 71327102

      Kit cover, blind, cast, Ex

      Usage: Promass/Prosonic Flow 300 with remote display, transmitter housing cast, Ex. Consists of: cover cast, O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 21 Order code 71327103

      Kit cover, blind, cast, -50oC, Ex

      Usage: Promass/Prosonic Flow 300 with remote display, transmitter housing cast, Ex. Consists of: cover cast, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71323026

      Kit cover gasket, sight glass/blind

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu/cast. Consists of: 10x O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 70 Order code 71323027

      Kit cover gasket,sight glass/blind,-50oC

      Usage: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu/cast, Consists of: O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 22
    • Nr 22 Order code 71323028

      Kit cover, electr.compart., Alu, Non-haz

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu, Non-haz. Consists of: cover Alu, O-Ring 117,1x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323029

      Kit cover,electronic, Alu,- 50oC,Non-haz

      Usage: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu, Non-haz. Consists of: cover Alu, O-Ring 117,1x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 74
    • Nr 74 Order code 71323030

      Kit cover gasket,electr.compart.,Non-haz

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu, Non-haz. Consists of: 10x O-Ring 117,1x3,53 HNBR.

    • Nr 74 Order code 71323031

      Kit cover gasket,electr., -50oC, Non-haz

      Usage: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu, Non-haz. Consists of: O-Ring 117,1x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 22
    • Nr 22 Order code 71323032

      Kit cover, electronic compart., Alu, Ex

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323033

      Kit cover, electr.compart., Alu,-50oC,Ex

      Usage: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 22 Order code 71323034

      Kit cover, electronic compart., cast, Ex

      Usage: Promass/Prosonic Flow 300, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing cast, Ex. Consists of: cover cast, O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323035

      Kit cover, electr.compart.,cast,-50oC,Ex

      Usage: Promass/Prosonic Flow 300, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing cast, Ex. Consists of: cover cast, O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 74
    • Nr 74 Order code 71323036

      Kit cover gasket, electronic compart.,Ex

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu/cast, Ex. Consists of: 10x O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 74 Order code 71323037

      Kit cover gasket,elect.compart.,-50oC,Ex

      Usage: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu/cast, Ex. Consists of: O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 74 Order code 71323036

      Kit cover gasket, electronic compart.,Ex

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu/cast, Ex. Consists of: 10x O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 74 Order code 71323037

      Kit cover gasket,elect.compart.,-50oC,Ex

      Usage: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu/cast, Ex. Consists of: O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 28
    • Nr 28 Order code 71323044

      Kit cover, remote display, Alu

      Usage: Remote display DKX001, housing Alu. Consists of: cover Alu, O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 28 Order code 71323045

      Kit cover, remote display, Alu, -50oC

      Usage: Remote display DKX001, housing Alu. Consists of: cover Alu, O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 28 Order code 71323046

      Kit cover, remote display, cast

      Usage: Remote display DKX001, housing cast. Consists of: cover cast, O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 28 Order code 71323047

      Kit cover, remote display, cast, -50oC

      Usage: Remote display DKX001, housing cast. Consists of: cover cast, O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 76
    • Nr 76 Order code 71323048

      Kit cover gasket, remote display

      Usage: Remote display DKX001, housing Alu/cast. Consists of: 10x O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 76 Order code 71323049

      Kit cover gasket, remote display, -50oC

      Usage: Remote display DKX001, housing Alu/cast. Consists of: O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 71
    • Nr 71 Order code 71323071

      Kit interface gaskets, 300/500

      Usage: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing/sensor or transmitter housing/wall mount. Consists of: 5x O-Ring 88,50x3,53 HNBR for interface.

    • Nr 71 Order code 71323072

      Kit interface gaskets, 300/500, -50oC

      Usage: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing/sensor or transmitter housing/wall mount. Consists of: O-Ring 88,50x3,53 FVMQ for interface, -50oC/-58oF.

    • Nr 71 Order code 71323072

      Kit interface gaskets, 300/500, -50oC

      Usage: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing/sensor or transmitter housing/wall mount. Consists of: O-Ring 88,50x3,53 FVMQ for interface, -50oC/-58oF.

    • Nr 71 Order code 71368491

      Kit interface gaskets, Promass 300, hyg.

      Usage: transmitter housing/sensor. Consists of: 5x O-Ring 88,50x3,53 HNBR for interface, 5x gasket EPDM for interface.

    • Nr 71 Order code 71368492

      Kit interf.gaskets,Promass300,hyg.,-50oC

      Usage: transmitter housing/sensor. Consists of: O-Ring 88,50x3,53 FVMQ for interface, -50oC/-58oF, cryogenic -196oC/-320oF. Gasket EPDM for interface, -50oC/-58oF, cryogenic -196oC/-320oF.

    • Nr 71 Order code 71368492

      Kit interf.gaskets,Promass300,hyg.,-50oC

      Usage: transmitter housing/sensor. Consists of: O-Ring 88,50x3,53 FVMQ for interface, -50oC/-58oF, cryogenic -196oC/-320oF. Gasket EPDM for interface, -50oC/-58oF, cryogenic -196oC/-320oF.

  • 11
    • Nr 11 Order code 71368488

      Kit protect.cover option A,300/500,N-haz

      Usage: transmitter housing Alu/hygienic, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

    • Nr 11 Order code 71368489

      Kit protective cover optionB,300,Non-haz

      Usage: transmitter housing Alu/hygienic, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323081

      Kit protective cover option A,300/500,Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323082

      Kit protective cover option B,300/500,Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323081

      Kit protective cover option A,300/500,Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323082

      Kit protective cover option B,300/500,Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

  • 87
    • Nr 87 Order code 71343505

      Kit weather protection cover, 300/500

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing. Consists of: weather protection cover 4404, installation material.

    • Order code 71351317

      Kit wireless antenna extended range

      Consists of: Connection cable in the transmitter, Ex cable entry for antenna, 1.5m cable, antenna, angle with union nut.

    • Order code 8X3BXX-

      Transmitter Promass 300, 8X3BXX

      With an integrated web server.

    • Order code DKX001-

      Remote Display DKX001

      Remote display and operating module of Proline 300 For more installation flexibility and better readability. Delivery: Depends on the selection in the indvidual product structure.

    • Order code DKX002-

      Connection Cable for Remote Display

      Connection Cable for Remote Display DKX001 of Proline 300.

    • Order code XPRFID-

      Spare RFID TAG

      Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.

    • Order code DK8003-

      Promass sensor, heating jacket, DK8003

      Heating medium (e.g. water, steam)

Descargas