Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro Coriolis Proline Promass O 100 / 8O1B para la industria del petróleo y el gas

Proline Promass O 100
Caudalímetro de efecto Coriolis

El caudalímetro resistente para alta presión con un transmisor ultracompacto

8O1B
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,1 % (estándar), 0,05 % (opción)
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,1 %
    Caudal másico (gas): ±0,35 %
    Densidad (líquido): ±0,0005 % g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 800.000 kg/h (0 a 29.400 lb/min)

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +205 °C (–40 a +401 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 250, Clase 1500

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición; 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Conexión: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)

Ámbito de aplicación

Promass O está diseñado para una precisión superior de líquidos y gases a las presiones de proceso más altas en la industria del Oil&Gas. El sensor es totalmente adecuado para condiciones offshore y resistente al agrietamiento por corrosión bajo tensión. Promass O 100 ofrece un rendimiento completo en el espacio más pequeño con su transmisor ultracompacto y, por lo tanto, permite una integración perfecta del sistema. La tecnología Heartbeat garantiza la seguridad del proceso en todo momento.

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Para una exactitud de medición máxima y las presiones de proceso más elevadas, totalmente apta para aplicaciones en alta mar.

Propiedades del equipo

  • Tubo de medición en 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750)

  • Presión de proceso hasta PN 250, (clase 1500)

  • Diámetro nominal: DN 80 a 150 (3 a 6")

  • Cabezal transmisor robusto y ultracompacto

  • Elevado nivel de protección de entrada: IP69K

  • Indicador local disponible

Ventajas

  • Máxima seguridad – la máxima resistencia a fracturas ocasionadas por corrosión por estrés

  • Menor cantidad de puntos de medida – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Transmisor de tamaño reducido – funcionalidad completa con la menor área de recepción

  • Funcionamiento local con ahorro de tiempo sin software ni hardware adicional – servidor web integrado

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Tecnología Heartbeat

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir costes? La Tecnología Heartbeat garantiza una operación de planta segura y económica sin interrupciones de proceso.

Gama Xpert

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes ©Endress+Hauser