Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro electromagnético - Proline Promag 50W

Promag 50W

50W
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Título del producto

    std_productprofile_product_usp_34693_1508942575.
    El equipo especializado en la industria de tratamiento de aguas y aguas residuales para las aplicaciones más exigentes.

  • Características del sensor

    Funcionamiento seguro y fiable a largo plazo; sensor robusto y completamente soldado. Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles.
    Homologaciones internacionales para uso en agua potable. Grado de protección IP68 (carcasa tipo 6P).

  • Características del transmisor

    std_productprofile_product_benefits_34681_1508942231. std_productprofile_product_benefits_34683_1508942232. std_productprofile_product_benefits_34682_1508942239.
    std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35305_1509527304. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35308_1509527353. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35309_1509527353.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 25...2000
    1"...78"

  • Error de medición máx.

    ±0.5%
    ±0.2% (opcional)

  • Rango de medición

    0...110'000 m3/h

  • Máx. presión de proceso

    PN6...40
    Cl 150...300
    JIS 10...20K
    AWWA Clase D
    AS 2129 Tabla E
    AS 4087 PN16

  • Rango de temperatura del medio

    -20...+80°C
    (-4...+176°F)

  • Rango de temperatura ambiente

    -20...+60°C
    -40...+60°C (opcional)

  • Grado de protección

    IP 67 (NEMA 4x)
    IP 68 (Nema 6P)

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de dos líneas retro iluminada
    Botones

  • Salidas

    4...20 mA
    Pulso/Frecuencia
    Estatus

  • Entradas

    Estatus

  • Comunicación digital

    HART
    PROFIBUS PA/DP

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX
    FM
    CSA

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Drinking water approvals: ACS, NSF 61, KTW/W270, WRAS BS6920