Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen de Caudalímetro electromagnético Proline Promag W 400 / 5W4C para el agua y aguas residuales

Proline Promag W 400
Caudalímetro electromagnético

Un caudalímetro estándar versátil para la industria del agua y aguas residuales

5W4C
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
from CHF 803.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    flujo volumétrico (estándar): ±0.5 % de la medida ± 1 mm/s (0.04 pulg/s)
    flujo volumétrico (opcional): ±0.2 % de la medida ± 2 mm/s (0.08 pulg/s), Flat Spec

  • Rango de medición

    9 dm³/min a 162.000 m³/h (2,5 gal/min a 100.000 gal/min)

  • Rango de temperatura del medio

    Material del revestimiento interior de goma dura: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F)
    Material del revestimiento interior de poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F)
    Material del revestimiento interior de PTFE: –20 a +90 °C (–4 a +194 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20K

  • Materiales húmedos

    Material del revestimiento interior de goma dura: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F)
    Material del revestimiento interior de poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F)
    Material del revestimiento interior de PTFE: –20 a +90 °C (–4 a +194 °F)
    Electrodos: 1.4435 (316L); Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tántalo

Ámbito de aplicación

Con sus aprobaciones internacionales para las transacciones comerciales y para el agua potable, Promag W ofrece la más amplia gama de aplicaciones. Está disponible en versiones compactas y remotas. Promag W 400 ahorra tiempo y dinero gracias a la amplia funcionalidad de su transmisor optimizado para agua y aguas residuales. Además, la tecnología Heartbeat Technology garantiza la fiabilidad de la medición y la verificación del cumplimiento.

  • El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

  • Ideal para medir agua, como agua potable, servicios públicos, aguas residuales industriales y municipales

Propiedades del equipo

  • Aprobaciones internacionales para uso en agua potable

  • Grado de protección IP68 (recinto de protección de tipo 6P)

  • Certificado para aplicaciones de Custody Transfer (facturación) según MI-001/OIML R49

  • Caja del transmisor hecha de policarbonato o aluminio duradera

  • Acceso WLAN

  • Colector de datos integrado: monitorización de los valores medidos

Ventajas

  • Medición confiable con precisión constante con 0 x entrada de entrada y sin pérdida de presión

  • Ingeniería flexible- Sensor con conexiones de proceso de unión conjunta

  • Aptitud de aplicación: protección contra la corrosión EN ISO 12944 para instalaciones subterráneas o subacuáticas

  •   Disponibilidad mejorada de la planta- Sensor que cumple con los requisitos específicos de la industria.

  • Operación segura – no hace falta abrir el dispositivo

  • Ahorro de tiempo debido a la operación local sin software ni hardware adicionales – servidor web integrado

  • Verificación integrada y detección de acumulación Heartbeat Technology

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser