Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro electromagnético Proline Promag 10L para la industria del agua y las aguas residuales

Proline Promag 10L
Caudalímetro electromagnético

El caudalímetro con un sensor ligero y muy económico.

10L
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Título del producto

    El caudalímetro con sensor de peso optimizado y alta rentabilidad.
    Apto para aplicaciones en la industria de tratamiento de aguas y aguas residuales.

  • Características del sensor

    Costes de instalación reducidos; montaje flexible gracias al concepto de brida de unión solapada (DN < 350/14"). Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles.
    Sensor hasta un 30 % más ligero. Diámetro nominal: DN 25 a 2400 (1 a 90"). Maximum reduced installation length to DVGW/ISO.

  • Características del transmisor

    Económico: diseñado para aplicaciones sencillas e integración directa. Funcionamiento seguro; el indicador muestra información sobre el proceso fácilmente legible. Conformidad total con la industria según IEC/EN/NAMUR.
    Indicador de 2 líneas de texto con pulsadores mecánicos. Equipo como versión compacta o separada. HART.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 50...2400
    2"...90"

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: PTFE; Poliuretano; Caucho duro
    Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Variables medidas

    Caudal volumétrico

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico: ±0,5 % lect. ± 2 mm/s (±0,5 % lect. ± 0,08 in/s)

  • Rango de medición

    9 dm³/min a 162.000 m³/h (2,5 gal/min a 1.030 Mgal/día)

  • Máx. presión de proceso

    PN 16, Clase 150

  • Rango de temperatura del medio

    -20...+90°C
    (-4...+194°F) PTFE + revestimiento de poliuretano
    -20...+80°C
    (-4...+176°F) revestimiento de caucho endurecido

  • Rango de temperatura ambiente

    Material de brida acero al carbón: –10 a +60 °C (+14 a +140 °F)
    Material de brida acero inoxidable: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    DN 25 a 300 (1 a 12"): recubrimiento AlSi10Mg
    DN 350 a 2400 (14 a 90"): Acero al carbón con barniz protector
    Carcasa de conexión de sensor: recubrimiento AlSi10Mg

  • Material de la cubierta del transmisor

    Fundición de aluminio con recubrimiento de pintura electrostática

  • Grado de protección

    IP 67 (Nema 4x)
    IP 68 (Nema 6P)

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de dos líneas
    Botones

  • Salidas

    4...20mA + pulso,-/estatus (configurable)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART

  • Suministro de energía

    DC 11 a 40 V
    AC 85 a 250 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 28 V (45 ta 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    cCSAus

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Aprobación para agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920