Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Proline Promag L 400
Caudalímetro electromagnético

Imagen de Caudalímetro electromagnético Proline Promag L 400 / 5L4C para la industria de agua y aguas residuales ©Endress+Hauser

Proline Promag L 400 / 5L4C para la industria de agua y aguas residuales

El Principio de medición del caudal electromagnético

Introducción del servidor web Proline

Caudalímetro para la industria del agua y de aguas residuales con un sensor de peso optimizado

Promag L, versátil y con peso optimizado, es la opción preferida para todas las aplicaciones estándar en la industria del agua y aguas residuales. Debido a su concepto único brida junta de solapa, el medidor de flujo garantiza una instalación flexible, fácil y económica. Promag L 400 ahorra tiempo y dinero gracias a la amplia funcionalidad de su transmisor optimizado para aplicaciones de agua y aguas residuales. Además, Heartbeat Tecnología asegura el cumplimiento y la seguridad del proceso en todo momento.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Error de medición máx.

      0.5%
      0.2% (opcional)

    • Rango de medición

      0...162'000 m3/h (713'000 gal/min)

    • Rango de temperatura del medio

      Revestimiento de poliuretano: -20…+50°C (–4 a +122 °F)
      Revestimiento de caucho endurecido: 0…+80°C (+32 a +176 °F)
      Revestimiento de PTFE: -20…+90°C (–4 a +194 °F)

    • Máx. presión de proceso

      PN10...16
      Cl 150

    • Materiales húmedos

      Recubrimiento: PTFE; Poliuretano; Caucho duro
      Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Costes de instalación reducidos – montaje flexible por concepto de brida de junta solapada (DN < 350/14")

    • Ahorro energético en la medición de caudal – sin caída de presión debido a su diseño correspondiente al diámetro de la tubería

    • Sin necesidad de...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

    • Apto para todo tipo de aplicaciones estándar de las industrias de tratamiento de aguas y aguas residuales.

    Propiedades del equipo

    • Sensor...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Título del producto

    El medidor de flujo con servidor de red integrado y un sensor de peso optimizado. Completamente apropiado para aplicaciones estándar en la industria del agua y aguas residuales.

  • Características del sensor

    Costos de instalación reducidos – montaje flexible con un concepto único de brida de unión
    traslapada (DN < 350/14"). Medición de flujo ahorrador de energía – sin pérdida de presión debido a constricción transversal. Libre de mantenimiento – sin partes móviles. Hasta 30 % menos de peso en el sensor. Diámetro nominal: DN 50 a 2400 (2 a 90").

  • Características del transmisor

    Operación segura - no hay necesidad de abrir el dispositivo debido a la pantalla con control táctil, luz de fondo. Operación local que ahorra tiempo sin software ni hardware adicional – servidor web integrado. Verificación - Heartbeat Technology™ integrada. - Cubierta del transmisor hecha de policarbonato durable. Mismo concepto de cubierta para la versión compacta/remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 50...2400 (2"...90")

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: PTFE; Poliuretano; Caucho duro
    Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, conductividad, flujo másico

  • Error de medición máx.

    0.5%
    0.2% (opcional)

  • Rango de medición

    0...162'000 m3/h (713'000 gal/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN10...16
    Cl 150

  • Rango de temperatura del medio

    Revestimiento de poliuretano: -20…+50°C (–4 a +122 °F)
    Revestimiento de caucho endurecido: 0…+80°C (+32 a +176 °F)
    Revestimiento de PTFE: -20…+90°C (–4 a +194 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Material de brida acero al carbón: –10 a +60 °C (+14 a +140 °F)
    Material de brida acero inoxidable: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    DN 25 a 300 (1 a 12"): recubrimiento AlSi10Mg
    DN 350 a 2400 (14 a 90"): Acero al carbón con barniz protector
    Carcasa de conexión de sensor: recubrimiento AlSi10Mg

  • Material de la cubierta del transmisor

    Policarbonato; recubrimiento AlSi10Mg

  • Grado de protección

    IP 67 (NEMA 4x)
    Opcional sensor IP 68 (NEMA 6P)

  • Pantalla/Operación

    Pantalla gráfica de cuatro líneas retro iluminada
    Control táctil

  • Salidas

    4...20 mA
    2 x Pulso/Frecuencia/Estatus

  • Entradas

    Estatus

  • Comunicación digital

    HART

  • Suministro de energía

    AC 100 a 240 V / AC/DC 24 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    cCSAus Cl I Div. 2

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Aprobación para agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 45
    • Nr 45 Order code 71228789

      Kit connection terminals, Promag 400(C)

      (C) = generation index C. Consists of: Connection terminal 3-Pol stamp 1,2, Connection terminal 2-Pol stamp A,B, Connection terminal 4-Pol stamp 20-23, Connection terminal 4-Pol stamp 24-26.

  • 40
    • Nr 40 Order code 71228790

      Kit connec. board, D/L/W, remote,electr.

      Usage: Promag 400(C) with sensor D/L/W. (C) = generation index C.

  • 44
    • Nr 44 Order code 71228795

      Kit connec. board, L/W, remote, sensor

      Usage: Promag 400(C) with sensor L/W. (C) = generation index C.

  • 30
    • Nr 30 Order code XPD0014-

      Electronic Promag 400 Index C

      Complete main electronic module or power supply, I/O-board and amplifier as individual boards. Complete main electronic module contains: Power supply, I/O-board, amplifier, board carrier, terminal connection, ribbon cable, installation marterial. Individual boards contains: Installation marterial, Power supply incl. terminal connection/ I/O-board incl. terminal connection/ Amplifier incl. ribbon cable.

  • 39
    • Nr 39 Order code 71185788

      Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Usage: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow/t-mass 300, 500 digital, Promag 400(C). (C) = generation index C.

  • 30
    • Nr 30 Order code XPD0040-

      Electronic Promag 400 Index C update

      Complete main electronic module or power supply, I/O-board with amplifier as individual boards. Complete main electronic module contains: Power supply, I/O-board, amplifier, board carrier, terminal connection, ribbon cable, installation marterial. Individual boards contains: Installation marterial, Power supply incl. terminal connection/ I/O-board incl. terminal connection and Amplifier incl. ribbon cable.

  • 50
  • 20
    • Nr 20 Order code 71443262

      Kit cover, polycarbonate, 400(C), v1+v2

      Usage: Promag 400 (C) (C) = generation index C. Consists of: Version 1: cover polycarbonate complete, 2x hinge pin L= 58mm plastic. Version 2: cover polycarbonate complete, O-Ring 196,44x3,53 VMQ, wire with screw lock 1,5x150.

    • Nr 20 Order code 71384170

      Kit cover, alu,Promag 400(C),500 digital

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, transmitter housing Alu. Consists of: cover Alu complete included O-Ring 196,40x3,53 HNBR, default and -50oC/-58oF, wire with screw lock 1,5x150.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71228796

      Kit cover, remote, Alu

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag 500, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover Alu, O-Ring 113,90x3,53 HNBR.

    • Nr 24 Order code 71228796

      Kit cover, remote, Alu

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag 500, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover Alu, O-Ring 113,90x3,53 HNBR.

    • Nr 24 Order code 71188176

      Kit cover plastic, remote, Promag L/W

      Usage: Promag 400/800, Promag 500, sensor connection housing. Consists of: cover plastic coated, O-Ring 91,67 x 3,53 FKM.

  • 25
    • Nr 25 Order code 71278077

      Kit 10 cover gasket, polycarbonate

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, transmitter housing polycarbonate. Consists of: 10x O-Ring 196,44x3,53 VMQ.

    • Nr 25 Order code 71278078

      Kit cover gasket, alu,400(C),500 digital

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, transmitter housing Alu. Consists of: 10x O-Ring 196,40x3,53 HNBR, default and -50oC/-58oF.

  • 72
    • Nr 72 Order code 71188179

      Kit cover gasket, plastic, Promag L/W

      Usage: Promag 400/800, Promag 500, sensor connection housing. Consists of: 10x O-Ring 91,67 x 3,53 FKM.

  • 71
    • Nr 71 Order code 71228793

      Kit housing gasket, D/L/W,compact,400(C)

      Usage: Promag 400(C) with sensor D/L/W. (C) = generation index C. Consists of: Gasket EPDM for housing/sensor D/L/W. O-Ring 29,87x1,78 HNBR for sensor- plug L/W.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71228798

      Kit housing gaskets, remote, Alu

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag 500, Promag 500 digital, sensor connection housing. Consists of: O-Ring 113,90x3,53 HNBR for cover, gasket EPDM for housing/sensor L/P/W, O-Ring 29,87x1,78 HNBR for sensor plug.

    • Nr 73 Order code 71228798

      Kit housing gaskets, remote, Alu

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag 500, Promag 500 digital, sensor connection housing. Consists of: O-Ring 113,90x3,53 HNBR for cover, gasket EPDM for housing/sensor L/P/W, O-Ring 29,87x1,78 HNBR for sensor plug.

  • 12
    • Nr 12 Order code 71228794

      Kit housing parts, D/L/W, compact,400(C)

      Usage: Promag 400(C) with sensor D/L/W. (C) = generation index C. Consists of: 4x screw M5x18 hex cap DIN912 pla, 4x spring washer M5 DIN7980 st.pla, for housing/sensor.

  • 15
  • 17
  • 15
  • 17
  • 15
  • 17
  • 15
  • 17
  • 15
  • 13
    • Nr 13 Order code 71276494

      Kit securing clamp, screw

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Sensor housing: Promag 400(C), (C) = generation index C, Promag/Promass 500, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital. Consists of: cover clamp, screw M4x16.

  • 82
    • Nr 82 Order code 71228792

      Kit display protec., 400(C)/500 digital

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, transmitter housing Alu. Consists of: display protection 1.4301, installation material.

    • Order code 5X4CXX-

      Transmitter/Conversion Kit Promag 400

      Same housing for compact/remote version. Corrosion-resistant transmitter version. With an integrated web server Conversion kit: For conversion of an already existing Promag to the new device generation or to another device version. Consists of all required conversion parts.

    • Order code DK5005-

      Transmitter 400, mounting kit

      Usage: Promag 400.

    • Order code DK5CA-

      Promag, cable remote version

      10/50/51/53/55/400/800 1 kit includes 1 coil cable and 1 signal cable

    • Order code DK5GD-

      Promag, grounding disc/protection disc

      Includes 1 grounding disc/protection disc

    • Order code DK5GC-

      Promag L/W/P/S,E, grounding cable kit

      A kit includes 2 cables

    • Order code XPRFID-

      Spare RFID TAG

      Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.

  • Sucesor

Descargas