Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen de Caudalímetro electromagnético Proline Promag P 300 / 5P3B para aplicaciones de proceso

Proline Promag P 300
Caudalímetro electromagnético

El caudalímetro para las temperaturas de producto más elevadas con un transmisor compacto de fácil acceso

5P3B
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Título del producto

    Caudalímetro para aplicaciones a proceso a alta temperatura con un transmisor compacto de fácil acceso.
    Destinado a aplicaciones químicas y de proceso con líquidos corrosivos y unas temperaturas elevadas del producto.

  • Características del sensor

    Diversas aplicaciones; gran variedad de materiales de las partes en contacto con el producto. Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles.
    Diámetro nominal: máx. DN 600 (24"). Todas las autorizaciones comunes para zonas con peligro de deflagración.

  • Características del transmisor

    Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Revestimiento realizado de PTFE o PFA. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN. Indicador remoto disponible.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15 a 600 (½ a 24")

  • Materiales húmedos

    Revestimiento: PFA, PTFE
    Electrodos: 1.4435 (F316L); aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); tántalo; platino; titanio

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, conductividad, flujo másico

  • Error de medición máx.

    Flujo volumétrico (estándar): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Flujo volumétrico (opcional) ±0.2 % o. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • Rango de medición

    4 dm³/min a 9600 m³/h (1 gal/min a 44 000 gal/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20K

  • Rango de temperatura del medio

    Material del recubrimiento PFA: –20 a +150 °C (–4 a +302 °F)
    Material del recubrimiento PFA de alta temperatura: –20 a +180 °C (–4 a +356 °F)
    Material del recubrimiento PTFE: –40 a +130 °C (–40 a +266 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Material de brida acero al carbón: –10 a +60 °C (+14 a +140 °F)
    Material de brida acero inoxidable: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    DN 15 a 300 (½ a 12"): recubrimiento AlSi10Mg
    DN 350 a 600 (14 a 24"): Acero al carbón con barniz protector

  • Material de la cubierta del transmisor

    Recubierto de AlSi10Mg; 1.4409 (CF3M) similar a 316L; acero inoxidable para un diseño de transmisor higiénico

  • Grado de protección

    Estándar: IP 66/67, carcasa tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera)
    Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación
    Display remoto disponible

  • Salidas

    3 salidas:
    4-20 mA HART (activa/pasiva)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (activa/pasiva)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva)
    Salida de doble pulso (activa/pasiva)
    Salida de relevador

  • Entradas

    Entrada de estatus
    Entrada 4-20 mA

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Suministro de energía

    DC 24 V
    AC 100 a 230 V
    AC 100 a 230 V / DC 24 V (área no peligrosa)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC, UK Ex

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    Certificación LR, certificación DNV GL, certificación ABS, certificación BV

  • Certificados y aprobaciones de presión

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, PED, CRN

  • Certificados del material

    material 3.1

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    ACS, NSF 61, WRAS

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto