Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro electromagnético Proline Promag 10W para la industria del agua y las aguas residuales

Proline Promag 10W
Caudalímetro electromagnético

Caudalímetro para aplicaciones básicas de agua y aguas residuales con un transmisor altamente rentable

10W
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Título del producto

    Sensor con grado de protección IP 68 (recinto de protección de tipo 6P) con un transmisor muy económico.
    El equipo especializado en la industria de tratamiento de aguas y aguas residuales para las aplicaciones más exigentes.

  • Características del sensor

    Ingeniería flexible: sensor con conexiones a proceso fijas o con bridas de unión solapada. Medición fiable: valores medidos precisos incluso con tramo recto de entrada de 0 x DN. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles.
    Homologaciones internacionales para uso en agua potable. Grado de protección IP68 (carcasa tipo 6P). Indicador de 2 líneas de texto con pulsadores mecánicos.

  • Características del transmisor

    Económico: diseñado para aplicaciones sencillas e integración directa. Funcionamiento seguro; el indicador muestra información sobre el proceso fácilmente legible. Conformidad total con la industria según IEC/EN/NAMUR.
    Equipo como versión compacta o separada. HART.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 25...2000
    1"...78"

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: Poliuretano; Caucho

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico

  • Error de medición máx.

    ±0,5 % lect. ±2 mm/s (±0,5 % lect. ±0,08 in/s)

  • Rango de medición

    9 dm³/min a 110.000 m³/h (2,5 gal/min a 700 Mgal/día)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20 K

  • Rango de temperatura del medio

    0 a +80 °C (+32 a +176 °F), 20 a +50 °C (–4 a +122 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    DN 25 a 300 (1 a 12"): AlSi10Mg, recubierto
    DN 25 a 2.000 (1 a 78"): acero al carbono con barniz protector
    Caja de conexiones del sensor (estándar): AlSi10Mg, recubierta
    Caja de conexiones del sensor (opcional): policarbonato

  • Material de la cubierta del transmisor

    Fundición de aluminio con recubrimiento de pintura electrostática

  • Grado de protección

    Grado de protección IP 66/67, carcasa tipo 4X; IP 68, carcasa tipo 6P

  • Pantalla/Operación

    De dos líneas retro iluminado
    Botones

  • Salidas

    4…20 mA + pulso,-/estado (configurable)

  • Comunicación digital

    HART

  • Suministro de energía

    20 a 28 VCA
    85 a 250 VCA
    20 a 28 VCA/11 a 40 VCC

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    FM
    CSA

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Certificados y aprobaciones de presión

    Certificado/prueba: PED/VDS

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Certificado para uso en agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto