Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro Coriolis CNGmass D8CB para medición de gas natural comprimido (CNG)

CNGmass D8CB
Caudalímetro Coriolis

Caudalímetro de recarga de combustible con fácil integración del sistema.

D8CB
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    El medidor de flujo de la aplicación de reabastecimiento con perfecta integración de sistema. Medición precisa de gas natural comprimido (CNG) en aplicaciones de reabastecimiento con alta presión.

  • Características del sensor

    Excelente seguridad operacional – confiable bajo condiciones ambientales extremas. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temp). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entradas/salidas. flujo hasta 150 kg/min (330 lb/min). Presión de proceso hasta 350 bar (5080 psi).

  • Características del transmisor

    Transmisor ahorrador de espacio – funcionalidad completa en un pequeño espacio. Rápida puesta en marcha – dispositivos pre configurados. Recuperación automática de datos para servicio. Cubierta del transmisor compacta, robusta. Modbus RS485.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 25 (⅜ a 1")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia

  • Error de medición máx.

    Flujo másico: ±0.5 % del lote

  • Rango de medición

    0 a 150 kg/min (0 a 330 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    350 bar (5080 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +125 °C (–58 a +257 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg recubrimiento

  • Grado de protección

    IP66/67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Sin operación local
    Posible configuración vía herramientas de operación

  • Salidas

    Ninguno

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    Modbus RS485

  • Suministro de energía

    DC 20 a 30 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
    CRN

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    El medidor de flujo de la aplicación de reabastecimiento con perfecta integración de sistema. Medición precisa de gas natural comprimido (CNG) en aplicaciones de reabastecimiento con alta presión.

  • Características del sensor

    Excelente seguridad operacional – confiable bajo condiciones ambientales extremas. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temp). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entradas/salidas. flujo hasta 150 kg/min (330 lb/min). Presión de proceso hasta 350 bar (5080 psi).

  • Características del transmisor

    Transmisor ahorrador de espacio – funcionalidad completa en un pequeño espacio. Rápida puesta en marcha – dispositivos pre configurados. Recuperación automática de datos para servicio. Cubierta del transmisor compacta, robusta. Modbus RS485.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 25 (⅜ a 1")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia

  • Error de medición máx.

    Flujo másico: ±0.2 % de lote

  • Rango de medición

    0 a 150 kg/min (0 a 330 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    350 bar (5080 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +125 °C (–58 a +257 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg recubrimiento

  • Grado de protección

    IP66/67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Sin operación local
    Posible configuración vía herramientas de operación

  • Salidas

    Ninguno

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    Modbus RS485

  • Suministro de energía

    DC 20 a 30 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración efectuada en laboratorio de calibración acreditado (según ISO/IEC 17025)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN

  • Certificados del material

    3.1 sobre materiales

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto