Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro Coriolis CNGmass D8CB para medición de gas natural comprimido (CNG)

CNGmass D8CB
Caudalímetro Coriolis

Caudalímetro de recarga de combustible con fácil integración del sistema.

D8CB
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Flujo másico: ±0.5 % del lote

  • Rango de medición

    0 a 150 kg/min (0 a 330 lb/min)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +125 °C (–58 a +257 °F)

  • Máx. presión de proceso

    350 bar (5080 psi)

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4404 (316/316L)

Ámbito de aplicación

¡El mercado del gas natural continúa creciendo! El gas natural comprimido se ha considerado durante mucho tiempo como el combustible alternativo para vehículos. Se cree asimismo que el gas natural comprimido es el combustible más limpio para los motores de combustión. El nuevo CNGmass está diseñado especialmente para dispensadores. Con este caudalímetro Coriolis se puede medir el caudal con la máxima exactitud — independientemente de la presión y la temperatura.

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Mediciones precisas de gas natural comprimido (GNC) en aplicaciones de reabastecimiento decombustible a alta presión.

Propiedades del equipo

  • Caudales de hasta 150 kg/min (330 lb/min)

  • Presión de proceso hasta 350 bar (5.080 psi)

  • Disponibilidad de discos de ruptura

  • Cabezal transmisor sólido y compacto

  • Modbus RS485

  • Destinado a satisfacer los requisitos de la aplicación.

Ventajas

  • Funcionamiento seguro excelente – fiable en condiciones de proceso extremas

  • Menor cantidad de puntos de medida – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Transmisor de tamaño reducido – funcionalidad completa con la menor área de recepción

  • Puesta en marcha rápida – equipos preconfigurados

  • Recuperación de datos de servicio automática

Vídeos