Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro de masa térmica t-mass 65F con bridas para gases industriales y aire comprimido

t-mass 65F

65F
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Térmico

  • Título del producto

    std_productprofile_product_usp_12695.
    std_productprofile_product_field_of_application_12696.

  • Características del sensor

    std_productprofile_product_benefits_12697. Medición económica – instalación sencilla, pérdida de presión insignificante y sin necesidad de mantenimiento.
    std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50120_1545318798. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50121_1545318798. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50122_1545318820.

  • Características del transmisor

    Tendencias de caudal fiables – medición multivariable. std_productprofile_product_benefits_12703. std_productprofile_product_benefits_12704.
    std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50123_1545318798. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50124_1545318798. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50125_1545318798.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15 a 100 (1/2" a 4")

  • Materiales húmedos

    Transductor: 1.4404 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Conexiones de proceso: 1.4404 (316L/316)
    Cuerpo del sensor:
    DN 15 a 25 (1/2"" a 1""): CF3M-A351
    DN 40 a 100 (1-1/2"" a 4""): 1.4404 (316/316L)
    Buje: PEEK GF30, PVDF
    Sellos O-ring: EPDM, Kalrez 6375, Viton FKM

  • Variables medidas

    Caudal másico, temperatura, caudal volumétrico, flujo energético

  • Error de medición máx.

    Gas: 1,5 % lect. (10 a 100 % d.f.e.), 0,15 % d.f.e. (1 a 10% d.f.e.)

  • Rango de medición

    0,5 a 3.750 kg/h (1,1 a 8.250 lb/h)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40 / Cl. 300 / 20 K

  • Rango de temperatura del medio

    –40 °C a +100 °C (–40 a +212 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)
    Opcional: -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)

  • Material de la cubierta del transmisor

    Carcasa del transmisor:
    Compacta: fundición de aluminio con recubrimiento electrostático
    Montaje en pared: fundición de aluminio con recubrimiento electrostático
    Remota de Campo: fundición de aluminio con recubrimiento electrostático
    Carcasa de conexión (versión remota): fundición de aluminio con recubrimiento electrostático

  • Grado de protección

    IP 67
    NEMA 4x

  • Pantalla/Operación

    Cristal líquido: retroiluminado, dos líneas con 16 caracteres por línea
    Configuración posible mediante indicador local y software de configuración

  • Salidas

    4-20 mA HART (seleccionable activa/pasiva), pulsos, frecuencia, estado

  • Entradas

    4-20 mA, entrada de estado

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485

  • Suministro de energía

    85 a 260 VAC, 45 a 65 Hz
    20 a 55 VAC, 45 a 65 Hz
    16 a 62 VDC

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, FM, CSA, NEPSI

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Certificados y aprobaciones de presión

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, PED, CRN

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Servicio de oxígeno (certificado de acuerdo a BS IEC 60877)