Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro másico por dispersión térmica - Proline t-mass B 150

Proline t-mass B 150
Caudalímetro másico por dispersión térmica

El caudalímetro para medición económica y monitorización sencilla de gases de servicio

6BAB
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
from CHF 803.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Masa +/- 3.0%

  • Rango de medición

    Depende de gas y de las condiciones del proceso

  • Rango de temperatura del medio

    -40... +100°C (-40... +212°F)

  • Máx. presión de proceso

    . -0,5... 20 bar g (-7.25…290 psig)

  • Materiales húmedos

    Transductor: 1.4404 (316L)
    Tubo de inserción: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
    Conexión:
    Adaptador de compresión: 1.4404 (316L)
    Anillo de sellado: EPDM; HNBR; 1.4401 (316)
    Anillo de abrazadera: PEEK 450G

Ámbito de aplicación

La versión de inserción t-mass B 150 es apta para sistemas de tuberías grandes o conductos de ventilación rectangulares. Está diseñado para la medición económica de gases de servicio, en particular, aire comprimido. Es un equipo innovador destinado a aplicaciones de consumo. Su tecnología a 4 hilos está contenida en un cabezal de aluminio compacto y robusto. Los parámetros de configuración específicos de cliente se almacenan en el indicador y pueden ser transferidos de un equipo a otro desde el indicador.

  • El principio de medición se caracteriza por una elevada rangeabilidad y una medición de caudal másico directa

  • Apto para aire, nitrógeno, dióxido de carbono y argón en tuberías o conductos rectangulares.

Propiedades del equipo

  • Versión de inserción para diámetros nominales DN 80 a 1.500 (3 a 60")

  • Instalación y retirada del sensor sin interrupciones de proceso

  • Instalación sencilla

  • Equipo en versión compacta con fuente de alimentación de 24 V CC

  • Salida de impulso/frecuencia/conmutación de 4-20 mA HART

  • Transmisor compacto y sólido

Ventajas

  • Apto para aire, nitrógeno, dióxido de carbono y argón en tuberías o conductos rectangulares

  • Monitorización de procesos óptima – medición sencilla incluso a presiones y velocidades de caudal bajas

  • Medición económica – instalación sencilla, pérdida de carga insignificante y sin mantenimiento

  • Tendencias de caudal fiables – medición multivariable

  • Puesta en marcha rápida y eficiente – menús de configuración guiados

  • Elevado rendimiento de planta – autodiagnóstico y monitorización de errores

  • Recuperación de datos de servicio automática

Vídeos