Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro Coriolis CNGmass DCI / 8DF para la medición de gas natural comprimido (CNG)

CNGmass DCI
Caudalímetro de efecto Coriolis

Medidor de caudal de recarga de combustible con la integración perfecta del sistema

8DF
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    El medidor de flujo de la aplicación de reabastecimiento con perfecta integración de sistema. Medición precisa de gas natural comprimido (CNG) en aplicaciones de reabastecimiento con alta presión.

  • Características del sensor

    Excelente seguridad operacional – confiable bajo condiciones ambientales extremas. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temp). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entradas/salidas. flujo hasta 150 kg/min (330 lb/min). Presión de proceso hasta 350 bar (5080 psi).

  • Características del transmisor

    Alta flexibilidad en integración de sistemas – amplio rango de interfaces de comunicación. Puesta en marcha rápida – dispositivos pre configurados. Recuperación automática de datos para servicio. Dispositivo en versión compacta o remota. Salidas flexibles y modbus RS485.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 25 (⅜ a 1")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4435 (316L)
    Conexión: 1.4404 (316)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia

  • Error de medición máx.

    Caudal másico: ±0,5 % del lote

  • Rango de medición

    0 a 150 kg/min (0 a 330 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    350 bar (5.080 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F)
    Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio fundido con pintura electrostática

  • Grado de protección

    IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 4 líneas con control táctil
    (operación desde el exterior)
    Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación

  • Salidas

    4 salidas modulares:
    0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo)
    Salidas de pulso/frecuencia/interruptor (pasivo), pulso desfasado
    Relevador

  • Entradas

    1 entrada modular: estatus

  • Comunicación digital

    HART, Modbus RS485

  • Suministro de energía

    DC 16 a 62 V
    AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, NEPSI, JPN

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones acreditadas para calibración (de acuerdo a ISO/IEC 17025), transferencia bajo custodia
    CRN

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025), custody transfer

  • Certificados y aprobaciones de presión

    CRN

  • Certificados del material

    3.1 sobre materiales

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    El medidor de flujo de la aplicación de reabastecimiento con perfecta integración de sistema. Medición precisa de gas natural comprimido (CNG) en aplicaciones de reabastecimiento con alta presión.

  • Características del sensor

    Excelente seguridad operacional – confiable bajo condiciones ambientales extremas. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temp). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entradas/salidas. flujo hasta 150 kg/min (330 lb/min). Presión de proceso hasta 350 bar (5080 psi).

  • Características del transmisor

    Alta flexibilidad en integración de sistemas – amplio rango de interfaces de comunicación. Puesta en marcha rápida – dispositivos pre configurados. Recuperación automática de datos para servicio. Dispositivo en versión compacta o remota. Salidas flexibles y modbus RS485.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 25 (⅜ a 1")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4435 (316L)
    Conexión: 1.4404 (316)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia

  • Error de medición máx.

    Caudal másico: ±0,5 % del lote

  • Rango de medición

    0 a 150 kg/min (0 a 330 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    350 bar (5.080 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F)
    Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio fundido con pintura electrostática

  • Grado de protección

    IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 4 líneas con control táctil
    (operación desde el exterior)
    Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación

  • Salidas

    4 salidas modulares:
    0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo)
    Salidas de pulso/frecuencia/interruptor (pasivo), pulso desfasado
    Relevador

  • Entradas

    1 entrada modular: estatus

  • Comunicación digital

    HART, Modbus RS485

  • Suministro de energía

    DC 16 a 62 V
    AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI, JPN

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones acreditadas para calibración (de acuerdo a ISO/IEC 17025), transferencia de custodia
    CRN