Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Proline Promass A 300
Caudalímetro por efecto Coriolis

Caudalímetro por efecto Coriolis - ProlinePromass A300 para aplicaciones de proceso ©Endress+Hauser

Proline Promass A 300 para aplicaciones de proceso

Proline Promass A –el campeón de peso ligero para caudales más bajos.

Caudalímetro por efecto Coriolis - ProlinePromass A300 para aplicaciones higiénicas ©Endress+Hauser

Proline Promass A 300 para aplicaciones higiénicas

Caudalímetro por efecto Coriolis - ProlinePromass A300 con kit de montaje para su montaje en tubería, barra o pared ©Endress+Hauser

Proline Promass A 300 con kit de montaje para su montaje en tubería, barra o pared

El principio de medición de caudal por Coriolis

Caudalímetro preciso de un solo tubo para los caudales más bajos con un transmisor compacto y fácilmente accesible

Promass A es ideal para un control de procesos continuo en aplicaciones muy exigentes. Su exclusivo sistema de un solo tubo autodrenable permite realizar mediciones precisas de líquidos y gases en los caudales más bajos y en altas presiones. Con su transmisor compacto, Promass A 300 ofrece una gran flexibilidad en lo que se refiere a la operación y la integración del sistema: acceso desde un lateral, indicador remoto y opciones de conectividad mejoradas. La Heartbeat Technology garantiza una medición confiable y una verificación consistente.
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
Producto no disponible en este mercado

  • Resumen de especificaciones

    • Error de medición máx.

      Mass flow (liquid): ±0.1 %
      Volume flow (liquid): ±0.1 %
      Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

    • Rango de medición

      0 to 450 kg/h (0 to 16.54 lb/min)

    • Rango de temperatura del medio

      -50 to 205 °C (-58 to 401 °F)

    • Máx. presión de proceso

      430.9 bar (6250 psi)

    • Materiales húmedos

      Measuring tube: stainless steel, 1.4435 (316/316L); Alloy C22

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Instalación que ocupa poco espacio – sensor compacto y ligero

    • Máxima calidad de producto – diseño del tubo de medición autodrenable en todos los tamaños de línea

    • Seguridad de proceso óptima – resistente a condiciones ambientales corrosivas y obstrucciones...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

    • Apto para aplicaciones con las cantidades más pequeñas de caudal de todas las industrias.

    Propiedades del equipo

    • Diámetro...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    Single-tube flowmeter for accurate measurement of lowest flow rates with a compact, easily accessible transmitter. Suitable for applications with smallest flow quantities in all industries.

  • Características del sensor

    Space-saving installation – compact, lightweight sensor. Highest product quality – self-drainable measuring tube design in all line sizes. Optimum process safety – resistant to corrosive ambient conditions and internal clogging. Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 430.9 bar (6250 psi).

  • Características del transmisor

    Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈")

  • Materiales húmedos

    Measuring tube: stainless steel, 1.4435 (316/316L); Alloy C22

  • Variables medidas

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density

  • Error de medición máx.

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 to 450 kg/h (0 to 16.54 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    430.9 bar (6250 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    -50 to 205 °C (-58 to 401 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    -40 to 60 °C (-40 to +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Stainless steel, 1.4404 (316L)

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design

  • Grado de protección

    Compact version: IP66/67, type 4X enclosure.
    External WLAN antenna: IP67
    IP69

  • Pantalla/Operación

    4-line backlit display with touch control (operation from outside)

    Configuration via local display and operating tools possible

    Remote display available

  • Salidas

    3 outputs:
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (active/passive)
    Double pulse output (active/passive)
    Relay output

  • Entradas

    Status input
    4-20 mA input

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Suministro de energía

    DC 24 V

    AC 100 to 230 V

    AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Seguridad del producto

    CE, C-TICK

  • Seguridad funcional

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    3.1 material

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, cGMP

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    Single-tube flowmeter for accurate measurement of lowest flow rates with a compact, easily accessible transmitter. Suitable for applications with smallest flow quantities in all industries.

  • Características del sensor

    Space-saving installation – compact, lightweight sensor. Highest product quality – self-drainable measuring tube design in all line sizes. Optimum process safety – resistant to corrosive ambient conditions and internal clogging. Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 430.9 bar (6250 psi).

  • Características del transmisor

    Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈")

  • Materiales húmedos

    Measuring tube: stainless steel, 1.4435 (316/316L); Alloy C22

  • Variables medidas

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density

  • Error de medición máx.

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 to 450 kg/h (0 to 16.54 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    430.9 bar (6250 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    -50 to 205 °C (-58 to 401 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    -40 to 60 °C (-40 to +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Stainless steel, 1.4404 (316L)

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design

  • Grado de protección

    Compact version: IP66/67, type 4X enclosure.
    External WLAN antenna: IP67
    IP69

  • Pantalla/Operación

    4-line backlit display with touch control (operation from outside)

    Configuration via local display and operating tools possible

    Remote display available

  • Salidas

    3 outputs:
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (active/passive)
    Double pulse output (active/passive)
    Relay output

  • Entradas

    Status input
    4-20 mA input

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Suministro de energía

    DC 24 V

    AC 100 to 230 V

    AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Seguridad del producto

    CE, C-TICK

  • Seguridad funcional

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    CRN

  • Certificados del material

    3.1 material

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, cGMP

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    Single-tube flowmeter for accurate measurement of lowest flow rates with a compact, easily accessible transmitter. Suitable for applications with smallest flow quantities in all industries.

  • Características del sensor

    Space-saving installation – compact, lightweight sensor. Highest product quality – self-drainable measuring tube design in all line sizes. Optimum process safety – resistant to corrosive ambient conditions and internal clogging. Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 430.9 bar (6250 psi).

  • Características del transmisor

    Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈")

  • Materiales húmedos

    Measuring tube: stainless steel, 1.4435 (316/316L); Alloy C22

  • Variables medidas

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density

  • Error de medición máx.

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 to 450 kg/h (0 to 16.54 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    430.9 bar (6250 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    -50 to 205 °C (-58 to 401 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    -40 to 60 °C (-40 to +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Stainless steel, 1.4404 (316L)

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design

  • Grado de protección

    Compact version: IP66/67, type 4X enclosure.
    External WLAN antenna: IP67
    IP69

  • Pantalla/Operación

    4-line backlit display with touch control (operation from outside)

    Configuration via local display and operating tools possible

    Remote display available

  • Salidas

    3 outputs:
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (active/passive)
    Double pulse output (active/passive)
    Relay output

  • Entradas

    Status input
    4-20 mA input

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Suministro de energía

    DC 24 V

    AC 100 to 230 V

    AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Seguridad del producto

    CE, C-TICK

  • Seguridad funcional

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    CRN

  • Certificados del material

    3.1 material

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, cGMP

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 31
    • Nr 31 Order code 71323007

      Kit power supply, 100-230VAC, Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, transmitter housing, electronic compartment.

    • Nr 31 Order code 71323008

      Kit power supply, 24VDC, Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, transmitter housing, electronic compartment.

    • Nr 31 Order code 71323009

      Kit pow.supply,100-230VAC/24VDC, Non-haz

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow/ t-mass 300/500 digital, Non-haz, Zone 2, transmitter housing, electronic compartment.

  • 33
  • 39
  • 34
  • 37
    • Nr 37 Order code 71323010

      Kit module cartridge, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing, electronic compartment. Consists of: module cartridge incl. interconnection board.

    • Nr 37 Order code 71323011

      Kit module cartridge, 300/500, Non-haz

      Usage: transmitter housing, electronic compartment. Consists of: module cartridge incl. interconnection board.

  • 35
  • 46
  • 50
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323073

      Kit conn.terminal option A,300/500,N-haz

      Usage: transmitter housing Alu/hygienic, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: 1x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

    • Nr 45 Order code 71323074

      Kit conn.terminal option B, 300, Non-haz

      Usage: transmitter housing Alu/hygienic, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

    • Nr 45 Order code 71327818

      Kit conn.terminal option C,300/500,N-haz

      Usage: transmitter housing Alu/hygienic, connection compartment. Option C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Consists of: 1x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

    • Nr 45 Order code 71323075

      Kit conn.terminal option A, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

    • Nr 45 Order code 71323076

      Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol.

    • Nr 45 Order code 71327819

      Kit conn.terminal option C, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

  • 49
    • Nr 49 Order code 71323079

      Kit terminal, transm.,remote display,300

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment with remote display DKX001. Consists of: 1x connection terminal 4-Pol.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71323016

      Kit cover, sight glass, Alu,Non-haz/Exde

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu, Non-haz. Promag/Promass 300, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover sight glass, Alu, O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323017

      Kit cover,glass, Alu, -50oC,Non-haz/Exde

      Usage: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Promass 300, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover sight glass, Alu, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 21
    • Nr 21 Order code 71323018

      Kit cover, blind, Alu, Non-haz/Exde

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 110,7x3,53 HNBR.

    • Nr 21 Order code 71323019

      Kit cover, blind, Alu,-50oC,Non-haz/Exde

      Usage: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71323020

      Kit cover, sight glass, Alu, Exd

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover sight glass, Alu, O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323021

      Kit cover, sight glass, Alu, -50oC, Exd

      Usage: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover sight glass, Alu, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 21
    • Nr 21 Order code 71323022

      Kit cover, blind, Alu, Exd

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 110,7x3,53 HNBR.

    • Nr 21 Order code 71323023

      Kit cover, blind, Alu, -50oC, Exd

      Usage: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71323026

      Kit cover gasket, sight glass/blind

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu/cast. Consists of: 10x O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 70 Order code 71323027

      Kit cover gasket,sight glass/blind,-50oC

      Usage: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu/cast, Consists of: O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 22
    • Nr 22 Order code 71323028

      Kit cover, electr.compart., Alu, Non-haz

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu, Non-haz. Consists of: cover Alu, O-Ring 117,1x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323029

      Kit cover,electronic, Alu,- 50oC,Non-haz

      Usage: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu, Non-haz. Consists of: cover Alu, O-Ring 117,1x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 74
    • Nr 74 Order code 71323030

      Kit cover gasket,electr.compart.,Non-haz

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu, Non-haz. Consists of: 10x O-Ring 117,1x3,53 HNBR.

    • Nr 74 Order code 71323031

      Kit cover gasket,electr., -50oC, Non-haz

      Usage: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu, Non-haz. Consists of: O-Ring 117,1x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 22
    • Nr 22 Order code 71323032

      Kit cover, electronic compart., Alu, Ex

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323033

      Kit cover, electr.compart., Alu,-50oC,Ex

      Usage: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 74
    • Nr 74 Order code 71323036

      Kit cover gasket, electronic compart.,Ex

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu/cast, Ex. Consists of: 10x O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 74 Order code 71323037

      Kit cover gasket,elect.compart.,-50oC,Ex

      Usage: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing Alu/cast, Ex. Consists of: O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 28
    • Nr 28 Order code 71323044

      Kit cover, remote display, Alu

      Usage: Remote display DKX001, housing Alu. Consists of: cover Alu, O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 28 Order code 71323045

      Kit cover, remote display, Alu, -50oC

      Usage: Remote display DKX001, housing Alu. Consists of: cover Alu, O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 76
    • Nr 76 Order code 71323048

      Kit cover gasket, remote display

      Usage: Remote display DKX001, housing Alu/cast. Consists of: 10x O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 76 Order code 71323049

      Kit cover gasket, remote display, -50oC

      Usage: Remote display DKX001, housing Alu/cast. Consists of: O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 71
    • Nr 71 Order code 71323071

      Kit interface gaskets, 300/500

      Usage: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing/sensor or transmitter housing/wall mount. Consists of: 5x O-Ring 88,50x3,53 HNBR for interface.

    • Nr 71 Order code 71323072

      Kit interface gaskets, 300/500, -50oC

      Usage: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing/sensor or transmitter housing/wall mount. Consists of: O-Ring 88,50x3,53 FVMQ for interface, -50oC/-58oF.

    • Nr 71 Order code 71368491

      Kit interface gaskets, Promass 300, hyg.

      Usage: transmitter housing/sensor. Consists of: 5x O-Ring 88,50x3,53 HNBR for interface, 5x gasket EPDM for interface.

  • 11
    • Nr 11 Order code 71368488

      Kit protect.cover option A,300/500,N-haz

      Usage: transmitter housing Alu/hygienic, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

    • Nr 11 Order code 71368489

      Kit protective cover optionB,300,Non-haz

      Usage: transmitter housing Alu/hygienic, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323081

      Kit protective cover option A,300/500,Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323082

      Kit protective cover option B,300/500,Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

  • 87
    • Nr 87 Order code 71343505

      Kit weather protection cover, 300/500

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, transmitter housing. Consists of: weather protection cover 4404, installation material.

    • Order code 71351317

      Kit wireless antenna extended range

      Consists of: Connection cable in the transmitter, Ex cable entry for antenna, 1.5m cable, antenna, angle with union nut.

    • Order code 71392563

      Kit Sensor holder

      Usage: Promass A, 8A2B, 8A3C, 8A5C. Consists of: 1x sensor holder 1.4404 3x holder bracket 1.4404 2x screw M8x50 INOX A4 2x spring washer M8 INOX A4.

    • Order code 8X3BXX-

      Transmitter Promass 300, 8X3BXX

      With an integrated web server.

    • Order code DKX001-

      Remote Display DKX001

      Remote display and operating module of Proline 300 For more installation flexibility and better readability. Delivery: Depends on the selection in the indvidual product structure.

    • Order code DKX002-

      Connection Cable for Remote Display

      Connection Cable for Remote Display DKX001 of Proline 300.

    • Order code XPRFID-

      Spare RFID TAG

      Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.

    • Order code DK8003-

      Promass sensor, heating jacket, DK8003

      Heating medium (e.g. water, steam)

Descargas