Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Proline Prowirl O 200 caudalímetro Vortex

Caudalímetro Vortex Proline Prowirl O 200

Caudalímetro optimizado para los requisitos en instalaciones con tuberías de alta presión

7O2C
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Vórtice

  • Título del producto

    Caudalímetro optimizado para los requisitos en instalaciones con tuberías de alta presión.
    Mejor control de proceso: medición integrada de la temperatura y presión para vapor y gases.
    El equipo especializado para aplicaciones con presiones de proceso elevadas.

  • Características del sensor

    Integridad mecánica mejorada para medición de caudal; diseño especial del sensor. La misma precisión hasta Re 10.000; el cuerpo de caudalímetro Vortex más lineal. Estabilidad a largo plazo; sensor capacitivo robusto y sin desviaciones.
    Saturated steam mass flow up to PN 250 (Class 1500). Full compliance with NACE (MR0175/MR0103). Flexible positioning of pressure cell.

  • Características del transmisor

    Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Módulo indicador con función de transferencia de datos. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas).

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15 a 300 (½ a 12")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4408 (CF3M)
    Sensor DSC: UNS N07718 similar a Hastelloy 718, 2.4668
    Conexión a proceso: 1.4404/F316/F316L

  • Variables medidas

    Caudal volumétrico, caudal másico, caudal volumétrico normalizado, flujo energético, diferencia de flujo calorífico, temperatura

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico (líquido): ±0,75 %
    Caudal volumétrico (vapor, gas): ±1,00 %
    Caudal másico (vapor saturado): ±1,7 % (temperatura compensada); ±1,5 % (temperatura/presión compensada)
    Caudal másico (vapor sobrecalentado, gas): ±1,5 (temperatura/presión compensada); ±1,7 % (temperatura compensada + compensación externa de la presión)
    Caudal másico (líquido): ±0,85 %

  • Rango de medición

    Líquido: 0,1 a 1.700 m³/h (0,061 a 1.000 ft³/min)
    en función del producto: agua con 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68 °F)
    Vapor, gas: 0,52 a 22.000 m³/h (0,31 a 13.000 ft³/min)
    en función del producto: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)

  • Máx. presión de proceso

    PN 250, Clase 1500, 40K

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F)
    Temperatura alta/baja (opcional): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F)
    Versión compacta (opcional): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F)
    Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F)
    Versión remota (opcional): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Caja de conexiones del sensor: AlSi10Mg, recubierta; 1.4408 (CF3M)

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg, recubierta; 1.4404 (316L)

  • Grado de protección

    Versión compacta: IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Versión remota del sensor: IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior)
    Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración
    Indicador remoto disponible

  • Salidas

    4‐20 mA HART (pasiva)
    4‐20 mA (pasiva)
    Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)

  • Entradas

    4 a 20 mA (pasiva)

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Suministro de energía

    12 a 35 VCC (4‐20 mA HART con/sin salida de pulsos/frecuencia/conmutación)
    12 a 30 VCC (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    12 a 35 VCC (4‐20 mA HART, salida de pulsos/frecuencia/conmutación, entrada de 4‐20 mA)
    9 a 32 VCC (PROFIBUS PA, salida de pulsos/frecuencia/conmutación)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN

  • Seguridad del producto

    CE, C-TICK, EAC

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    ABS, LR, BV, DNV GL

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    3.1 sobre materiales
    NACE MR0175/MR0103, PMI (bajo petición); solo Clase 900/1500: prueba de soldadura conforme a ISO 15614‐1, similar a ASME IX (bajo petición)

  • Measuring principle

    Vórtice

  • Título del producto

    Caudalímetro optimizado para los requisitos en instalaciones con tuberías de alta presión.
    Mejor control de proceso: medición integrada de la temperatura y presión para vapor y gases.
    El equipo especializado para aplicaciones con presiones de proceso elevadas.

  • Características del sensor

    Integridad mecánica mejorada para medición de caudal; diseño especial del sensor. La misma precisión hasta Re 10.000; el cuerpo de caudalímetro Vortex más lineal. Estabilidad a largo plazo; sensor capacitivo robusto y sin desviaciones.
    Saturated steam mass flow up to PN 250 (Class 1500). Full compliance with NACE (MR0175/MR0103). Flexible positioning of pressure cell.

  • Características del transmisor

    Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Módulo indicador con función de transferencia de datos. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas).

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15 a 300 (½ a 12")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4408 (CF3M)
    Sensor DSC: UNS N07718 similar a Hastelloy 718, 2.4668
    Conexión a proceso: 1.4404/F316/F316L

  • Variables medidas

    Caudal volumétrico, caudal másico, caudal volumétrico normalizado, flujo energético, diferencia de flujo calorífico, temperatura

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico (líquido): ±0,75 %
    Caudal volumétrico (vapor, gas): ±1,00 %
    Caudal másico (vapor saturado): ±1,7 % (temperatura compensada); ±1,5 % (temperatura/presión compensada)
    Caudal másico (vapor sobrecalentado, gas): ±1,5 (temperatura/presión compensada); ±1,7 % (temperatura compensada + compensación externa de la presión)
    Caudal másico (líquido): ±0,85 %

  • Rango de medición

    Líquido: 0,1 a 1.700 m³/h (0,061 a 1.000 ft³/min)
    en función del producto: agua con 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68 °F)
    Vapor, gas: 0,52 a 22.000 m³/h (0,31 a 13.000 ft³/min)
    en función del producto: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)

  • Máx. presión de proceso

    PN 250, Clase 1500, 40K

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F)
    Temperatura alta/baja (opcional): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F)
    Versión compacta (opcional): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F)
    Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F)
    Versión remota (opcional): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Caja de conexiones del sensor: AlSi10Mg, recubierta; 1.4408 (CF3M)

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg, recubierta; 1.4404 (316L)

  • Grado de protección

    Versión compacta: IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Versión remota del sensor: IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior)
    Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración
    Indicador remoto disponible

  • Salidas

    4‐20 mA HART (pasiva)
    4‐20 mA (pasiva)
    Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)

  • Entradas

    4 a 20 mA (pasiva)

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Suministro de energía

    12 a 35 VCC (4‐20 mA HART con/sin salida de pulsos/frecuencia/conmutación)
    12 a 30 VCC (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    12 a 35 VCC (4‐20 mA HART, salida de pulsos/frecuencia/conmutación, entrada de 4‐20 mA)
    9 a 32 VCC (PROFIBUS PA, salida de pulsos/frecuencia/conmutación)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC

  • Seguridad del producto

    CE, C-TICK, EAC

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    ABS, LR, BV, DNV GL

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    3.1 sobre materiales
    NACE MR0175/MR0103, PMI (bajo petición); solo Clase 900/1500: prueba de soldadura conforme a ISO 15614‐1, similar a ASME IX (bajo petición)

  • Measuring principle

    Vórtice

  • Título del producto

    Caudalímetro optimizado para los requisitos en instalaciones con tuberías de alta presión.
    Mejor control de proceso: medición integrada de la temperatura y presión para vapor y gases.
    El equipo especializado para aplicaciones con presiones de proceso elevadas.

  • Características del sensor

    Integridad mecánica mejorada para medición de caudal; diseño especial del sensor. La misma precisión hasta Re 10.000; el cuerpo de caudalímetro Vortex más lineal. Estabilidad a largo plazo; sensor capacitivo robusto y sin desviaciones.
    Saturated steam mass flow up to PN 250 (Class 1500). Full compliance with NACE (MR0175/MR0103). Flexible positioning of pressure cell.

  • Características del transmisor

    Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Módulo indicador con función de transferencia de datos. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas).

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15 a 300 (½ a 12")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4408 (CF3M)
    Sensor DSC: UNS N07718 similar a Hastelloy 718, 2.4668
    Conexión a proceso: 1.4404/F316/F316L

  • Variables medidas

    Caudal volumétrico, caudal másico, caudal volumétrico normalizado, flujo energético, diferencia de flujo calorífico, temperatura

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico (líquido): ±0,75 %
    Caudal volumétrico (vapor, gas): ±1,00 %
    Caudal másico (vapor saturado): ±1,7 % (temperatura compensada); ±1,5 % (temperatura/presión compensada)
    Caudal másico (vapor sobrecalentado, gas): ±1,5 (temperatura/presión compensada); ±1,7 % (temperatura compensada + compensación externa de la presión)
    Caudal másico (líquido): ±0,85 %

  • Rango de medición

    Líquido: 0,1 a 1.700 m³/h (0,061 a 1.000 ft³/min)
    en función del producto: agua con 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68 °F)
    Vapor, gas: 0,52 a 22.000 m³/h (0,31 a 13.000 ft³/min)
    en función del producto: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)

  • Máx. presión de proceso

    PN 250, Clase 1500, 40K

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F)
    Temperatura alta/baja (opcional): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F)
    Versión compacta (opcional): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F)
    Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F)
    Versión remota (opcional): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Caja de conexiones del sensor: AlSi10Mg, recubierta; 1.4408 (CF3M)

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg, recubierta; 1.4404 (316L)

  • Grado de protección

    Versión compacta: IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Versión remota del sensor: IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior)
    Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración
    Indicador remoto disponible

  • Salidas

    4‐20 mA HART (pasiva)
    4‐20 mA (pasiva)
    Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)

  • Entradas

    4 a 20 mA (pasiva)

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Suministro de energía

    12 a 35 VCC (4‐20 mA HART con/sin salida de pulsos/frecuencia/conmutación)
    12 a 30 VCC (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    12 a 35 VCC (4‐20 mA HART, salida de pulsos/frecuencia/conmutación, entrada de 4‐20 mA)
    9 a 32 VCC (PROFIBUS PA, salida de pulsos/frecuencia/conmutación)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC

  • Seguridad del producto

    CE, C-TICK, EAC

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    ABS, LR, BV, DNV GL

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    3.1 sobre materiales
    NACE MR0175/MR0103, PMI (bajo petición); solo Clase 900/1500: prueba de soldadura conforme a ISO 15614‐1, similar a ASME IX (bajo petición)

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto