Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen de Caudalímetro Coriolis Proline Cubemass C 300 / 8C3B

Proline Cubemass C 300
Caudalímetro de efecto Coriolis

El sensor compacto para las cantidades más pequeñas con un transmisor compacto fácilmente accesible

8C3B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,10 % Caudal volumétrico (líquido): ±0,10 % Caudal másico (gas): ±0,50 % Densidad (líquido): ±0,0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 1.000 kg/h (0 a 37 lb/min)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +205 °C (–58 a +401 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 10K, 400 bar (5.800 psi)

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

Ámbito de aplicación

Cubemass C es el sensor ideal para la medición de los caudales más pequeños en patines, bancos de prueba y robótica industrial. Ni la presión alta ni las condiciones de flujo alterno comprometen su precisión. Con su transmisor compacto, Cubemass C 300 ofrece una gran flexibilidad en términos de operación e integración de sistemas: acceso desde un punto, visualización remota, mejores opciones de conectividad. La Heartbeat Technology garantiza el cumplimiento la fiabilidad de la medición y la verificación del cumplimiento.

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Medición de cantidades de líquidos y gases exactamente más pequeñas.

Propiedades del equipo

  • Diámetro nominal: DN 1 a 6 (1/24 a 1/4")

  • Presión de proceso hasta 400 bar (5.800 psi)

  • Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F)

  • Carcasa de doble compartimento compacta con hasta 3 E/S.

  • Indicador retroiluminado con control táctil (óptico) y acceso WLAN

  • Indicador remoto disponible

Ventajas

  • Instalación que ahorra espacio- diseño compacto de un solo tubo

  • Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Adecuado para skid - sensor de peso reducido

  • Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S combinables con libertad

  • Complejidad reducida y variedad - funcionalidad E/S configurable con libertad

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Tecnología Heartbeat

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir costes? La Tecnología Heartbeat garantiza una operación de planta segura y económica sin interrupciones de proceso.