Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del Caudalímetro ultrasónico - Proline Prosonic Flow 93T para monitoreo y pruebas de mediciones

Proline Prosonic Flow 93T
Caudalímetro ultrasónico

El caudalímetro económico para transferencia de datos mediante lápiz de memoria USB sin necesidad de software adicional

93TA1
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Flujo ultrasónico

  • Título del producto

    <b>Caudalímetro volumétrico portátil para la medición de aplicaciones con líquidos</b>; desde el exterior de la tubería con los sensores "sujetables"

  • Características del sensor

    Registro de datos vía USB integrada

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15...65
    - 1/2"...2 1/2" (-40...+100°C o -40...+150 °C)
    DN 50...300
    - 2"...12" -40...+80 °C o 0...+170 °C)
    DN 100...4000
    - 4"...160" (-40...+80 °C)

  • Error de medición máx.

    +/-2.0 %

  • Rango de medición

    0....452'389 m3/h

  • Máx. presión de proceso

    Sin límite

  • Rango de temperatura del medio

    DN 15...65
    -40...+150°C
    (-40...+302°F)
    DN 50...300
    -40...+170°C
    (-40...+338°F)
    DN 100...4000
    -40...+80°C
    (-40...+176°F)

  • Grado de protección

    IP 40

  • Pantalla/Operación

    Retroiluminado de cuatro líneas
    control óptico

  • Salidas

    Registrador de datos integrado / gerente de obra
    Facilidad de transferencia de datos vía memoria USB sin necesidad de software adicional

  • Entradas

    4…20 mA

  • Comunicación digital

    FXA 193

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto