Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del Caudalímetro ultrasónico - Proline Prosonic Flow 92Fpara la industria química y petroquímica

Proline Prosonic Flow 92F
Caudalímetro ultrasónico

Caudalímetro de gran exactitud alimentado por el lazo, con un innovador diseño de caminos paralelos para tramos de entrada mínimos

92F
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Flujo ultrasónico

  • Título del producto

    Caudalímetro de alta precisión alimentado por lazo con diseño innovador en paralelo para minimizar los tramos rectos de entrada.
    Equipo en línea para líquidos homogéneos conductivos y no conductivos en las industrias química y petroquímica.

  • Características del sensor

    Diseño seguro para las industrias de proceso; certificados internacionales para zonas con peligro de explosión. Sin pérdidas de carga adicionales; diseño de paso completo. Transparencia del proceso; función de diagnóstico.
    Full compliance according to NACE MR0175 and MR010. Nominal diameter: DN 25 to 300 (1 to 12"). Medium temperature: –40 to 200 °C (–40 to 392 °F).

  • Características del transmisor

    Instalación sencilla y costes de instalación reducidos; transmisor alimentado por lazo. Cumple con todos los requisitos de la industria; IEC/ATEX/FM/CSA/JPN/NEPSI. Recuperación automática de datos de servicio.
    Device as compact or remote version. 2-line backlit display with push buttons. HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus.

  • Rango de diámetro nominal

    Versión de 2 caminos: DN 80 a 300 (3 a 12")
    Versión de 3 caminos: DN 25 a 50 (1 a 2")
    Versión de 4 caminos: DN 80 a 300 (3 a 12")

  • Materiales húmedos

    Sensor:
    A351-CF3M (DN25 a 100)
    1.4404/TP316/TP316L a A106 GrB (DN150 a 300)
    Transductor: 1.4404/316/316L
    Bridas : 1.4404/316/316L o A105/1.0432

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, flujo másico calculado, velocidad del sonido, velocidad del flujo, fuerza de la señal

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico (estándar):
    - ±0,5 % lect. para 0,5 a 10 m/s (1,6 a 33 ft/s)
    Caudal volumétrico (opcional):
    - ±0,3 % lect. para 0,5 a 10 m/s (1,6 a 33 ft/s)

  • Rango de medición

    0,5 a 10 m/s (1,6 a 33 ft/s)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40 / ASME Cl. 300/JIS 20 K

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +150 °C (–40 a +302 °F)
    –40 a +200 °C –40 a +392 °F) opcional

  • Rango de temperatura ambiente

    -40 a +60 °C (-40 a +140 °F) compacto
    -40 a +80 °C (-40 a +176 °F) sensor remoto
    -40 a +60 °C (-40 a +140 °F) transmisor remoto

  • Material de la cubierta del transmisor

    Recubierto de AlSi10Mg

  • Grado de protección

    IP 67, carcasa tipo 4X
    IP 68 carcasa tipo 6P (opcionalmente remoto)

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 2 líneas con 3 pulsadores mecánicos

  • Salidas

    1 4-20 mA HART
    1 salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)

  • Entradas

    N/A

  • Comunicación digital

    HART, Profibus PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Suministro de energía

    lazo de alimentación de 2 alambres

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, FM, CSA, JPN

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 sobre materiales (partes en contacto con el producto), calibración realizada en laboratorios de
    calibración acreditados (según ISO/IEC 17025), CRN, AD2000
    Marcas PED, EAC

  • Seguridad del producto

    Marca EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    CRN, PED, AD2000

  • Certificados del material

    3.1 sobre materiales (partes en contacto con el producto)

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto