Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
imagen del sistema de medición de caudal FLOWSKID

Sistema de medición de caudal FLOWSKID

Solución completa y fiable para mediciones fiscales

IFLSKID
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Ultrasonic transit time difference measurement

  • Measured variables

    Measurement of gas composition
    Volume measurement
    Condition monitoring
    Pressure measurement
    Temperature measurement
    Flow calculation

  • Medium temperature range

    –40 °C ... +180 °C

  • Pressure rating

    150 / 300 / 600 / 900 / 1,500 / 2,500

  • Materials in contact with the medium

    Low temperature carbon steel, stainless steel

  • Nominal pipe size

    2 ″ ... 52 ″, (DN50 ... DN1400)

  • Number of valves

    FLOWSKID600-compact: ≤ 5
    FLOWSKID600: ≤ 11

  • Items supplied

    FLOWSIC600-XT
    Flow-X
    Analyzers including protected rooms
    Gas chromatograph
    Valves
    Skid structure
    Monitoring system
    Station control device 
    Piping 
    Pressure and temperature measurement technology

  • Conformities

    ISO9001
    DIN
    ANSI
    ASME