Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Teqwave I – Equipo con tecnología de onda acústica superficial

Imagen del dispositivo portátil de medición de concentración Teqwave T para el análisis temporal in situ de líquidos ©Endress+Hauser

Teqwave I – Dispositivo de medición de concentración para análisis preciso de líquidos en tiempo real en recipientes

Equipo de inserción inteligente y flexible para medición de concentración – individualizado para su proceso

El equipo de medición de inserción Teqwave I ha sido desarrollado para el análisis de líquidos preciso en tiempo real en depósitos y grandes tuberías. Diseñado para la medición de la concentración in situ, Teqwave monitoriza hasta cuatro valores medidos y, por lo tanto, reduce los gastos de operación de un skid. Adapte su transmisor Teqwave perfectamente a sus necesidades de producción: puede definir y ampliar individualmente su rango de aplicación mediante el concepto de app flexible.

Producto no disponible en este mercado
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
    • Fácil y eficiente – análisis de líquidos en tiempo real in situ

    • Transparencia total – monitorización constante de la calidad de producto sin muestreo

    • Máxima seguridad de proceso – medición fiable gracias al sensor robusto sin mantenimiento

    • Económico –...

  • Ámbito de aplicación

    • La guía de ondas sonoras mide de forma precisa y fiable, se detectan hasta los cambios más pequeños

    • Medición continua de la concentración de líquidos en depósitos o grandes tuberías.

    Propiedades del equipo

    • Preciso e independiente del perfil de caudal

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Ultrasonic concentration

  • Encabezado del producto

    Smart, flexible insertion device for concentration measurement – individually for your process. Easy and efficient – real-time in situ liquid analysis. Continuous concentration measurement of liquids in vessels or large pipes.

  • Características del sensor

    Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling. Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor. Cost-saving – fewer measuring points due to multivariable measurement. Accurate and independent of flow profile. Insertion length: 180 mm (7") or 500 mm (20").

  • Características del transmisor

    Customized usage – innovative app concept, easily expendable for changing measuring tasks. Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization. Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years. Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch display or LED indication.

  • Rango de diámetro nominal

    Insertion length: 180 mm (7") or 500 mm (20")

  • Variables medidas

    Concentration
    Density
    Sound velocity
    Temperature

  • Máx. error medido

    Density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: 2m/s

  • Rango de medición

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %

    Sound velocity 600 to 2000 m/s

    Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)

    Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Máx. presión de proceso

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • Rango de temperatura del medio

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    0 to +50 °C (32 to 122 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Stainless steel V4A 1.4571

  • Grado de protección

    Sensor: IP68 (with cable plugged in), IP66 (without cable connector)
    Transmitter: IP40

  • Pantalla/Operación

    LED status indication
    TFT color touch display

  • Salidas

    4-20mA / Modbus TCP

  • Suministro de energía

    DC 24 V (18 to 35 V)

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick

Documentos / Manuales / Software